AMORTISSEUR ROTATIFURD8-3
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Soft Motion
- Type à insert avec amortisseur rotatif. Angle de rotation et sens de rotation illimités, adaptés à différents modes d’ouverture. En outre, la combinaison avec des ressorts élargit encore l’application. Le petit diamètre extérieur permet d’économiser de l’espace et de réduire la taille de l’équipement.
- Caractéristique
- — Température de fonctionnement : 0 °C~50 °C
- Demande d'inscription
- — Couvercle de l'interrupteur de l'appareil
— Couvercle du trou pour le câble de la table
Informations connexes
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Conditions de mesure de la valeur du couple : température ambiante 23 °C, vitesse de rotation 20 tr/min.
— Pour une utilisation en dehors de la plage de température de fonctionnement ci-dessus, veuillez contacter les représentants locaux.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.