- Composants industriels
- Serrures
- Autres serrures
- WL-P1800-B
- WL-P1800-B
VERROU DE SÉCURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLEWL-P1800-B
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Verrouillage à câble antivol adapté à la sécurité d’un ordinateur portable et d’un téléviseur avec la borne D*. *Un adaptateur en option est nécessaire. Peut également se connecter avec le port de connecteur RS-232C et la borne RVB. Type fin pour ordinateur portable fin. Longueur du câble : 1 800 mm. Le boîtier de la serrure rotative et la pièce de montage du câble permettent un mouvement flexible du câble. 250 changements de clé disponibles. Appliquer le verrouillage de la came. La clé réversible amovible peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90°). Diamètre du câble ⌀4 mm.
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Serrures
- Autres serrures
- WL-P1800-B
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.