- Composants industriels
- Serrures
- Autres serrures
- WL-S2200-B
- WL-S2200-B
VERROU DE SÉCURITÉ POUR ORDINATEUR PORTABLEWL-S2200-B
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles

Stock disponible limité
- Verrouillage à câble antivol adapté à la sécurité d’un ordinateur portable et d’un téléviseur avec la borne D*. *Un adaptateur en option est nécessaire. Peut également se connecter avec le port de connecteur RS-232C et la borne RVB. Longueur du câble : 1 800 mm. Le boîtier de la serrure rotative et la pièce de montage du câble permettent un mouvement flexible du câble. Avec système de clé principale (250 changements de clé/clé principale). La clé peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90°). Câble de ⌀3,3 mm.
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
WL-S2200-B |
Vendu séparément
Catalogue
Produits connexes
Catégorie
- Composants industriels
- Serrures
- Autres serrures
- WL-S2200-B
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.