- WSD-B
DISPOSITION DE CÂBLESWSD-B
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Pour simplement empêcher l’intrusion de poussière.
Le joint d’étanchéité en caoutchouc à base de nitrile et le pieu améliorent l’étanchéité et peuvent bloquer les espaces causés par des différences de taille ou des câbles multiples.
Le remplacement des pièces ou l’ajout de passe-câbles peuvent être effectués sans insérer ni retirer les câbles.
Les câbles peuvent être facilement remplacés sans utiliser d’outils pendant la maintenance.
Peut passer à travers plusieurs câbles de différentes tailles jusqu’à ⌀20 mm de diamètre. Pour un diamètre de ⌀20 mm, et un maximum de 3 pièces (WSD-70), 6 pièces (WSD-140) et 12 pièces (WSD-280) peuvent être traversés.
La force de serrage du joint est réglable en deux étapes.
La mise à la terre peut être connectée à partir de la vis de fixation du corps de passe-câbles.