- WSM-150
DISPOSITION DE CÂBLESWSM-150
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Empêche l’intrusion de brouillard d’huile, adapté au panneau de commande de la machine de traitement.
IP54F étanche à l’huile, à l’eau (éclaboussures d’eau) et à la poussière. *Veuillez consulter le catalogue pour plus de détails.
Peut passer à travers plusieurs câbles de différentes tailles. Un maximum de 3 câbles avec un diamètre max. de ⌀30 mm peuvent être traversés.
La force de serrage du joint est réglable en deux étapes (*veuillez consulter le catalogue pour plus de détails).
Les câbles peuvent être facilement remplacés sans utiliser d’outils pendant la maintenance.
La mise à la terre peut être connectée à partir de la vis de fixation du corps de passe-câbles.
Pour les tailles supplémentaires, veuillez contacter les représentants locaux.
En Utilisation
Images