- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
PLAQUE DE MONTAGE EN ACIER INOXYDABLE100-P4A/32-3WAY-SUS304B
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
- Superposition réglable.
Hauteur standard : 0 mm
Valeur de H : Épaisseur de la porte + 17 mm en utilisant le type
pour portes encastrées (Épaisseur de la porte + 12 mm en
utilisant le modèle pour portes encastrées de la charnière H160 ou 170). - Vis recommandée
- — Vis à tête de reliure M4
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Catégorie
- Composants industriels
- Charnières
- Paumelles invisibles
- 100-P4A/32-3WAY-SUS304B
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.