Technologie spécialisée OEM et ODM

Technologie multi-axes à trajectoires complexes
Des trajectoires personnalisées en fonction des besoins du client
Le mécanisme multi-axes à structure de liaison permet des mouvements polyvalents. La trajectoire peut être beaucoup plus complexe qu'avec une structure à axe unique.

Sugatsune Kogyo vend des charnières à boîtier européen sur le marché japonais depuis 1976. En utilisant notre connaissance des structures multi-axes, nous avons mis au point des trajectoires pour contourner les obstacles. Celles-ci peuvent être installées dans des endroits avec de fortes contraintes d'espace, sans perdre en fonctionnalité, tout en répondant aux autres demandes spécifiques et détaillées.



Technologie de fermeture amortie
Technologie de fermeture amortie, adaptée aux besoins du client
En utilisant la résistance des corps visqueux, cette technologie de composants réduit la vitesse d'ouverture et/ou de fermeture des clapets et des couvercles. Sur la base de notre composant d'amortisseur original LAPCON, nous avons développé plus de 50 types de produits différents avec la technologie de fermeture amortie. En réalisant des personnalisations OEM et ODM de notre gamme de produits existante, combinées à nos années d'expérience et d'expertise, nous sommes capables de fournir des composants à mouvement doux, et qui sont optimisés pour les cas d'utilisation des clients.

Technologie d'arrêt libre
Technologie d'arrêt libre, adaptée aux besoins du client
En utilisant la friction à l'intérieur de l'axe de mouvement, les clapets et les couvercles peuvent être maintenus en position, même après avoir été relâchés. Cette technologie a été intégrée dans de nombreuses charnières et supports de couvercle différents. En réalisant des personnalisations OEM et ODM de notre gamme de produits existante, combinées à nos années d'expérience et d'expertise, nous sommes capables de fournir des composants dont la force de couple et le maintien sont optimisés pour les cas d'utilisation des clients.

Technologie d'assistance
La technologie d'assistance, adaptée aux besoins du client
En utilisant la force de réaction des ressorts, même les couvercles et les clapets lourds peuvent être ouverts en toute légèreté. Cette technologie d'assistance a été mise en œuvre dans de nombreux composants Sugatsune. En réalisant des adaptations OEM et ODM de notre gamme de produits existante, combinées à nos années d'expérience et d'expertise, nous sommes capables de fournir des composants dont la force d'assistance est optimisée, de manière personnalisée, en fonction des besoins de nos clients. Cela permet un mouvement doux et pratique pour les utilisateurs finaux.

Technologie de mouvement à clic
La technologie de mouvement à clic, adaptée aux besoins du client
Le système utilise les dépressions à l'intérieur des composants et des billes tournent à l'intérieur. Lorsque la rotation atteint un certain angle, les billes s'insèrent dans les dépressions, permettant ainsi un mouvement de maintien temporaire. Pour les cas d'utilisation qui nécessitent un maintien à plusieurs angles prédéfinis, ce mouvement est très utile. Il a été intégré dans de nombreuses charnières différentes. Grâce aux personnalisations OEM et ODM de notre gamme de produits existante, combinées à nos années d'expérience et d'expertise, nous sommes capables de fournir des composants avec un système de mouvement à clic optimisé pour les besoins de nos clients.