CERNIERE INVISIBILI

Concealed hinges are not visible when doors are closed. Sugatsune has two types of hinges that are hidden when door are closed. One is concealed hinges, and the other is European hinges. These concealed hinges are used as connections between doors and frames. They not only keep the outward appearance clean but also have security benefits. For instance, it is hard to break the hinges when closed. Some of them are available with "3 way adjustability" that makes it easier to install doors.

Risultati della ricerca per categoria

Filtro articoli

0 / 0 risultati totali

Prodotti per pagina
25 50 100
Nessun risultato

I filtri di ricerca che hai inserito hanno prodotto 0 risultati. Per ripristinare la ricerca, pigiare il pulsante sottostante:

0 / 0 risultati totali

Prodotti per pagina
25 50 100
×
Filtro
Filtro articoli
Cerca Ripristinare tutti ×
RoHS 2
CAD

I tuoi articoli visualizzati di recente

Non hai prodotti visualizzati di recente.

Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.

Non hai prodotti visualizzati di recente.

Loading
Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più