FPU55P

ROTELLA A DOPPIA RUOTAFPU55P

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • ROTELLA A DOPPIA RUOTA
  • Modello Piastra
  • FPU55P

Le ruote sono rivestite con un elastomero che assorbe le vibrazioni e permette un movimento extra fluido e silenzioso.
Rotella con corpo in poliammide di alta qualità. Eccellente durata, resistenza chimica/alle intemperie/all'usura.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
FPU55PSR 200-133-288
FPU55PR 200-133-293
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Specifiche Portata N Portata kgf Numero di Ruote Materiale Corpo Materiale Ruota Colore Corpo Larghezza Ruota B Diametro Ruota D Altezza di Montaggio H Lunghezza Piastra L Larghezza Piastra W Passo del Foro di montaggio L1 Passo del Foro di montaggio W1 Caratteristiche Fermo Ruota/Freni Tipo di Rotella Metodo di Montaggio EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

FPU55PSR

200-133-288

Con Freno

490

50

Doppio

Poliammide (PA)

Poliammide (PA) + Elastomero (TPE)

Nero

13

53

69

40

40

30

30

Silenzioso

Con Freni

Girevole

Piastra

4510932031387

4

72

151

FPU55PR

200-133-293

Senza Rottura

490

50

Doppio

Poliammide (PA)

Poliammide (PA) + Elastomero (TPE)

Nero

13

53

69

40

40

30

30

Silenzioso

Nessuna

Girevole

Piastra

4510932031394

4

72

146

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
FPU55PSR
FPU55PR
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
FPU55PSR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-288

FPU55PR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-293

Scorri per vedere di più

Catalogo

Prodotti collegati