- 가구 건축용 하드웨어
- 시리즈 검색
- GS-G 시리즈 유리 쇼케이스 하드웨어
GS-G 시리즈 유리 쇼케이스 하드웨어
세련되고 섬세한 하드웨어로 아름다운 제품의 디스플레이를 강조하세요
GS-G 시리즈 유리 쇼케이스 하드웨어는 플랫하고 날렵한 디자인으로 방해가 되지 않으며 고객의 관심을 이끌어 전시된 제품을 보완해줍니다. 매끄러운 검은색, 화려하게 도금된 24K 골드 또는 크롬 부품과 같이 디스플레이 스타일에 맞는 색상을 선택하세요. 50kg까지 대응 가능한 스가츠네의 유리 쇼케이스 하드웨어 라인업으로 거의 모든 크기의 쇼케이스에 적용 할 수 있습니다.
빠르고 쉬운 설치
혁신적인 하드웨어로 설치 시 디스플레이의 유리 도어를 제자리에 고정할 수 있어 편리합니다. 또한 설치 후 도어의 위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 조절 할 수 있습니다. GS-GH50 모델은 높이 조절도 가능합니다.
토탈 코디네이션
플랫하고 깔끔한 디자인이 세련되면서도 화려함을 자아냅니다.
유리 케이스와 서랍을 키 하나로 잠글 수 있습니다
토탈락 시리즈의 항목 중 동일한 키 번호를 지정하여 여러 개의 쇼케이스 및 가구를 동일한 키로 잠글 수 있습니다.
혼자서도 쉽게 설치할 수 있습니다.
나사를 설치하는 동안 힌지와 브래킷이 유리 도어를 일시적으로 고정해줘 혼자서도 쉽게 설치할 수 있습니다.
설치 후 수평 위치 설정 및 높이 조절
힌지 측면의 나사를 돌리면 도어를 좌우로 쉽게 조절할 수 있습니다. GS-GH50 모델을 사용하면 도어의 높이 조절도 가능합니다.
옵션 구성품
추가적인 편의를 위해 별매품으로 유리 디스플레이 도어 스톱 및 표면 설치용 브래킷도 있습니다.