- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES3D-H120-36
3방향 조절 기능 숨은 경첩HES3D-H120-36
3 / 3토탈 결과
필터링
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- 3방향 조절 기능 숨은 경첩
- 도어 두께의 중심선에 설치 가능
- HES3D-H120-36
- 3방향 위치 조절 기능 숨은 경첩 HES 시리즈
- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- 두께가 36mm인 경우, 도어 모티스는 도어 두께의 중심에 설치할 수 있어 좌경, 우경 구분 없이 사용 가능합니다.
경첩 2개로 50kg의 도어까지 대응 가능합니다.
보어 깊이(21mm)가 얕아 설치 및 가공이 손쉽습니다.
• 도어 부분과 프레임 부분을 분리할 수 있어 설치가 용이합니다.
• 나사로 고정하기 전에 프레임에 도어를 임시로 걸 수 있으며 상하, 좌우 및 전후로 설치 후에 조절 가능합니다. - 어플리케이션
- 인테리어 도어
- 악세사리
- 접시머리 탭핑 나사 5 x 20 (힌지당 4개씩) 스테인리스 스틸
육각봉 렌치 3
Cutout template - 별매품
- HES3D-120-JIG (설치 지그)
동영상
관련 정보
도면/ 일러스트
사양
본체 [[경첩]]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HES3D-H120-36DC | 170-047-861 | |||
HES3D-H120-36DN | 170-047-862 | |||
HES3D-H120-36BL | 170-047-863 |
별매품 [[Installation Jig] sold separately]
Sold in a set of 3 pcs
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
컨텐츠 |
---|
본체 [[경첩]]
제품명 |
---|
HES3D-H120-36DC |
HES3D-H120-36DN |
HES3D-H120-36BL |
별매품 [[Installation Jig] sold separately]
카탈로그
노트
도어 댐퍼와 함께 사용하는 경우 다음 댐퍼를 권장합니다 :
- LDD-S
- LDD-V
- LDD-V100
- LDC-N2
* 각 도어 댐퍼는 부하 용량이 다르므로 사용하기 전에 확인 바랍니다.
필요한 경첩 수는 도어의 강성과 뒤틀림에 따라 달라집니다. 사용 전 실제 조건 및 성능을 확인 바랍니다.
암 스토퍼와 병행하여 사용을 원하시는 경우에는 HES3D-120-A100을 사용 바랍니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 숨은 경첩
- HES3D-H120-36
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- HES 숨은 경첩 시리즈
- HES3D-H120-36
최근 검색한 제품
×
×
Loading