- 가구 건축용 하드웨어
- 도어 하드웨어
- 도어 댐퍼
- LDD-V
도어 댐퍼LDD-V
2 / 2토탈 결과
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- 도어 댐퍼
- LDD-V
- 도어 댐퍼 LDD시리즈
- 매립설치형
- 당사 10만번 개폐 테스트 클리어
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- 도어가 닫혔을 때 바깥으로 보이지 않는 도어 댐퍼입니다.
열림 각도가 10° 이내로 진입하면 셀프 클로즈 / 소프트 클로즈기능이 발동하여 소음을 방지합니다.
일반 도어 클로저 대비 도어를 보다 가볍게 여닫을 수 있습니다.
설치 후에도 도어 닫힘 속도를 조절할 수 있습니다.
카운터 플레이트 설치 후에도 3방향 위치조절이 가능합니다.
2011 Good Design Award 수상작입니다.
권장 도어 제원 두께 : 최소 33 mm 폭 : 최대 900 mm 중량 : 15 - 40 kg
40-100kg이내 도어 설치시에는 LDD-V100 모델을 사용하여 주십시오. 장붓구멍 없이 설치 가능한 LDD-S 형도 구매 가능합니다.
10만 회 개폐 테스트를 통과한 제품입니다.
사용 힌지: HES3D 시리즈 (P.556-559)
조절 지그 LDD-V-JIG, 템플릿 LDD-V-TMP도 구매 가능합니다. (P.891) - 악세사리
- —Binding head tapping screw 4×45
—Binding head tapping screw 3.5×20
동영상
포트폴리오
이미지
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
[Body]
-
모두 보기
[Counter Plate]
*Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions. -
모두 보기
[Cut Out Dimensions] Door Damper Body
Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
모두 보기
[Cut Out Dimensions] Counter Plate
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
모두 보기
*Please install the door damper body by aligning with the centre.
-
모두 보기
[Installation]
LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used. -
모두 보기
Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
-
모두 보기
[Door Movement]
LDD-V-R (right-handed) shown.
LDD-V-L (left-handed) is symmetrical. -
모두 보기
[Door Hinge Side]
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)