- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- SLUL
스윙 리프트 업SLUL
2 / 2토탈 결과
- 스가츠네 개폐 테스트 4만 회 통과
- 리프트 어시스트
- 소프트 클로즈
- ●상부 오픈 플랩 도어용 스테이입니다.
●소프트 클로즈와 슬로우 다운 클로즈 기능으로 안전하게 사용하실 수 있습니다.
●도어는 앞쪽으로 약 120 - 150mm 열리면 스프링이 작용해 가볍게 열리게됩니다.
●SLUL의 측판 가장자리에 맞춰 설치하므로 설치 위치의 선정이 간단합니다.
●도어의 리프트 어시스트 파워 조절 기능으로 기존 제품보다 도어에 맞춘 조절이 가능합니다.
●도어는 상하, 좌우, 각도 조절이 가능합니다. - 사양
- ●사용 온도: 0°C-40°C.
- 악세사리
- ●십자 접시머리 태핑 나사 3.5x45 (본체 설치용)
●삽지 바인드 태핑 나사 3.5x15 (마운팅 플레이트 설치용) - 별매품
- ●몸체 커버 SLUL-C
●연동 바 SLUL-B
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
Mounting Dimensions
*1: If not using a gasket/door stopper, please shift the body 4mm towards the back panel.
*2: The maximum door protrusion when opening and closing is approximately 343mm.
*3: When the door is opened, the top of the cabinet is 613mm (Door travel). I need the dimensions in 50mm. -
모두 보기
Body
-
모두 보기
Connecting Bar (Sold separately)
-
모두 보기
Body Cover (Sold separately)
-
모두 보기
Image of Movement
사양
본체 [본체]
세트로 판매합니다. 주문 개수에 1개는 좌우 각 1개를 말합니다.
별매품 [Body Cover (Sold separately)]
This product is sold as 1 set. The order quantity is "1", which includes one piece for each of the left and right.
별매품 [Connecting Bar (Sold separately)]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
SLUL-B685 | 180-054-950 | 장바구니 담기 |
||
SLUL-B835 | 180-054-951 | 장바구니 담기 |
||
SLUL-B535 | 180-054-949 | 장바구니 담기 |
CAD다운로드
본체 [본체]
제품명 |
---|
SLUL-11 |
SLUL-8 |
별매품 [Body Cover (Sold separately)]
제품명 |
---|
SLUL-C-DGR |
SLUL-C-WT |
별매품 [Connecting Bar (Sold separately)]
카탈로그
노트
●취급 주의 사항을 반드시 확인 바랍니다.
●1개 세트에 별매품 연동 바 SLUL-B 1개가 필요합니다.
●도어의 중앙에 반드시 핸들(별매품)을 설치해 주세요. 도어를 열기 쉽게 하기 위해 도어 상부 끝에서 700mm 이내에 설치 바랍니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- SLUL