중요 문제
- 시크한 블랙의 매장 인테리어와 코디하기 위해 블랙 힌지와 잠금 하드웨어가 필요했습니다.
제품 정보
GS-G 시리즈 글래스 힌지 / GS-GH20
— 유리 쇼케이스의 인세트 도어용 힌지입니다.
— 글래스 브래킷 GS-GB20과 글래스 도어락 GS-GL20과 함께 사용하면 통일감 있는 디자인이 연출됩니다 .
— 임시 고정 기능이 있어 혼자서도 간단하게 도어에 설치가 가능합니다.
— 조절 나사를 돌리면 설치 후에도 도어를 좌우로 조절할 수 있습니다.
*2021년 9월 6일 기준 정보입니다.
GS-G 시리즈 글래스 도어락 / GS-GL20
— 글래스 브래킷 GS-GB20과 글래스 힌지 GS-GH20를 함께 사용하시면 통일감 있는 디자인의 쇼케이스를 완성하실 수 있습니다.
— 도어 스토퍼가 포함되어 있어 쉽게 잠글 수 있습니다.
*2021년 9월 6일 기준 정보입니다.
문제 해결
- 유리 쇼케이스용 하드웨어 GS-G 시리즈의 블랙으로 시크한 쇼케이스를 완성했습니다.
- 유리 쇼케이와 목재 서랍에 같은 열쇠를 적용한 토탈락 시리즈로 업무의 편의성을 높인 매장이 되었습니다.
블랙 하드웨어와 모든 블랙 가구를 매치하여 세련된 공간을 연출
벽면과 매장 내부를 블랙으로 통일해 시크한 분위기의 극장 내부 매장을 설계한 고객께서 쇼케이스의 힌지와 열쇠도 블랙으로 찾고 계셨습니다.
유리 쇼케이스용 하드웨어 GS-G 시리즈 글래스 힌지, 열쇠를 차분한 블랙으로 통일했습니다. 플랫하고 샤프한 디자인이 더해져 시크한 느낌의 쇼케이스를 완성했습니다.
유리 쇼케이스도 목재 서랍과 동일한 열쇠로 잠글 수 있어 편의성을 높인 매장으로
유리 쇼케이스 하단의 수납용 서랍에는 실린더 유리 잠금 장치 GS-GL20 모델과 같은 열쇠 번호를 지정할 수 있는 밀리언 락 표면 설치 실린더 잠금 장치 7810의 블랙 모델을 사용했습니다.
같은 열쇠를 사용해 잠글 수 있어 서랍을 연 열쇠 그대로 유리 쇼케이스도 열 수 있어 물건의 이동도 원활하게 할 수 있습니다.
*1개의 열쇠로 잠그기 위해서는 같은 시리즈 내의 같은 열쇠 번호를 지정하셔야 합니다.