- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GS-GH20
유리도어용 힌지 GS-GH20
3 / 3토탈 결과
필터링
- 유리도어용 힌지
- 인세트용
- GS-GH20
- GS-G시리즈
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/Mark/gold_plated_24k_en.png?rev=-1)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/Mark/with_hex_key_en.png?rev=-1)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/Mark/installation_en.png?rev=-1)
glass showcase, glass display, glass cabinet
- 인세트 용 유리도어에 사용하는 제품입니다.
유리용 브래킷 GS-GB20 및 락 GS-GL20과 함께 사용하면
통일성 있는 쇼케이스 디자인을 연출할 수 있습니다.
임시고정기능으로 한 사람이 손쉽게 도어를 설치할 수 있습니다.
도어 설치 후에도 ±2.5 mm까지 좌우 위치 조절이 가능합니다. - Parts supplied with set
- • Gasket (For 6 mm thickness glass door)
• Spanner Hex.3 - 악세사리
- • 개스킷 (6 mm 두께 유리도어용)
• 육각 렌치 3
사용 사례
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_KR/JPG%20Page/240A_KR/240a_kr_0435_1.jpg?rev=-1)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1081_4_gs_gh20_gb20_e.pdf |
---|
노트
• 사용 가능한 도어의 최대 무게를 반드시 확인하여 주십시오.
• 유리문 두께 6 mm 이상인 경우에는 동본된 개스킷을 사용하여 주십시오.
• 안전을 위해 유리문용 필름을 함께 사용하여 주십시오.
• 도어스탑은 별매로 준비해 주십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GS-GH20
최근 검색한 제품
×
×
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)