- 가구 건축용 하드웨어
- 시리즈 검색
- Hidden Doors
히든 도어를 구성하는 3종류의 하드웨어 아이템
숨겨진 공간이나 숨겨진 선반을 만들고 싶으신 인테리어 상급자를 위한 아이디어 하드웨어를 소개합니다.
Tip 1. 손잡이가 없는 숨겨진 도어
플러시 슬라이딩 도어 MFU1200을 사용하시면 눌러보기 전까지는 벽으로 착각할 만한 핸들이 없는 숨겨진 도어를 제작할 수 있습니다.
평소에는 숨겨진 상태로 유지하고 싶은 옷방이나 프라이빗 공간의 입구에 추천드립니다.
이 제품은 듀얼 소프트 클로즈 매커니즘으로 천천히 조용하게 개폐되어 도어의 움직임에 고급스러움을 더했습니다.
현관 주변을 깔끔하게 연출해 주는 이상적인 히든 도어의 하드웨어로 사용되었습니다.
Tip 2. 좁은 공간에서도 사용 가능! 히든 도어
도어 폭 1100mm, 도어 중량 90kg의 대형 도어에도 사용 가능한 암 방식의 플랫 도어 모노플랫 LIN-X1000.
손잡이와 도어・벽 디자인을 연구해 천장까지 닫는 높은 히든 도어의 제작도 가능합니다.
도어의 열림 궤적이 여닫이 문보다 작아 복도나 좁은 공간에서도 사용 가능합니다.
더불어 편개 도어, 양개 도어의 조합도 가능하여 설계의 폭이 넓어집니다.
이 제품은 2016년 굿 디자인 상, 2017년 레드닷 디자인상을 수상했습니다.
Tip 3. 눌러서 오픈! 손잡이 없는 히든 도어
보다 심플한 히든 도어의 제작을 원하시는 경우에는 마그네틱 래치와 숨은 경첩의 조합을 추천드립니다.
특히 금속 마그네틱 래치 ML-ZN80의 반동력이 강해 큰 사이즈의 도어에도 사용이 가능합니다.
더불어 숨은 경첩 HES시리즈와 함께 사용함으로써 닫힌 상태에서는 힌지의 축이 보이지 않으며 플랫한 도어를 연출할 수 있습니다. 숨겨진 공간의 입구 뿐 아니라 계단 아래 수납 공간 등의 폭 넓은 장소에서 사용 가능합니다.