제품 상세 내역

interzum award

인터줌 어워드 - 2021년 하이 프로덕트 퀄리티 수상

AZ-AT는 세계 유수의 가구 생산 및 인테리어 무역 박람회에서 디자인, 재료 과학 및 건축 전문가로 구성된 국제 심사위원단에 의해 엄정하게 선정되었습니다.

2021 인터줌 어워드 공식 홈페이지

AZ-AT

다목적 투입구AZ-AT

2 / 2토탈 결과

필터링

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • 다목적 투입구
  • 커버 달림
  • AZ-AT

  • 경사면 설치 타입

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

—손을 대면 센서가 감지해 뚜껑이 자동으로 열립니다. 비접촉 사용으로 위생적입니다(평상시 센서 부분의 녹색 표시등이 점등).
—표면의 다이얼로 센서 감지 거리를 최대 300mm까지 조절할 수 있습니다. 센서를 끄면 자동 열기/닫기가 비활성화됩니다.
—소프트 클로징 기능 포함.
—개구부 양쪽의 플레이트는 손이 끼이지 않도록 보호합니다.
—전원 장애 시 수동으로 열고 닫을 수 있습니다.
사양
—사용 온도: 0°C~40°C
—자사 개폐 테스트 150,000 회 통과
Recommended AC Adaptor
Output DC15V 1.6A, Center positive
별매품
—AC 어댑터
추천 나사
—냄비탭핑 나사(호칭 3) 또는 냄비나사 M3

동영상

포트폴리오

도면/ 일러스트

  • Body
  • [Cut Out Dimensions]
    AZ-AT230-HL
  • AZ-AT310-HL
  • With soft-closing for safety.
  • [Sensing Distance Image]

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
AZ-AT230-HL 210-048-695
장바구니 담기
AZ-AT310-HL 210-048-696
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 재료 마감 A B W H C P 덮개의 사양 댐퍼 설치면 개구 사이즈(가로폭) 용도 형상 자동 개폐 EAN 카튼 무게(g)

AZ-AT230-HL

210-048-695

장바구니 담기

스테인리스 스틸(SUS304)

헤어 라인 마감

234

160

319

266.5

49

95

있음

있음

측판

234

휴지통

사각형

있음

4510932193351

4

3000

AZ-AT310-HL

210-048-696

장바구니 담기

스테인리스 스틸(SUS304)

헤어 라인 마감

310

220

395

340

64

140

있음

있음

측판

310

휴지통

사각형

있음

4510932193368

2

4500

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
AZ-AT230-HL
AZ-AT310-HL
제품명 2D 3D RoHS 제품 코드
AZ-AT230-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-048-695

AZ-AT310-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-048-696

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

—수직으로만 사용해 주세요.
—실내 전용
—닫힘 속도는 작동 온도에 따라 달라집니다. 영하로 보관된 제품의 경우, 사용하기 전에 몇 시간 동안 0°C 이상의 실내에 보관하십시오.
—센서 앞에 아무것도 놓지 마세요. 센서의 특성 상 물체에 따라 감지 거리가 달라집니다.
—뚜껑을 열거나 닫을 때 만지지 마십시오.
—물 주변에서 사용할 때는 뒷면의 AC 어댑터와 구동 장치가 젖지 않도록 철저히 주의 바랍니다.
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
  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZAT

×
×
필터
필터링
검색 Clear All ×
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기