- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 그 외
- 디자인 어워드 수상작
디자인 어워드 수상작
디자인 어워드 수상 제품
수상 이력
2023 디자인 어워드
2022 디자인 어워드
2021 디자인 어워드
- 파워 어시스트 토크 힌지 HG-TLAJ (굿디자인 어워드 수상)
- 파워 어시스트 토크 힌지 HG-TAWJ (굿디자인 어워드 수상)
- 3방향 조절 기능 숨은 경첩 HES Series 70, 90, 120 (키즈 디자인 어워드 수상)
- 다목적 투입구 AZ-AT (인터줌 어워드 High Product Quality Award 수상)
- 토탈락 EXCELOCK 시리즈 비접촉식 전자잠금 시스템(인터줌 어워드 High Product Quality Award 수상)
2019 디자인 어워드
2017 디자인 어워드
2016 디자인 어워드
2014 디자인 어워드
2013 디자인 어워드
- 토탈락 EXCELOCK 시리즈 비접촉식 전자잠금 시스템(굿디자인 어워드 수상)
- 디자인 캐스터 PLN50N (굿디자인 어워드 수상)
- 댐퍼 캐치 DC (굿디자인 어워드 수상)
2011 디자인 어워드
그 외 수상작* (2011년 이전 수상작)
- 우산 잠금 꽂이 CO-U360 (1995 굿디자인 어워드 수상)
- 우산 꽂이 AU-SO/AU-OO (1995 굿디자인 어워드 수상)
- 플렉시블 벤치 F/B 라인 (1995 굿디자인 어워드 수상)
- 네오 플렉시블 벤치 N/F 라인 (1995 굿디자인 어워드 수상)
- 트윈휠 캐스터 KX (1991 굿디자인 어워드 수상)
- 랩콘 도어 클로저 LDC-N2 (1991 굿디자인 어워드 수상)
- 클로젯 로드 리프트 메카니즘 TAT (1989 굿디자인 어워드 수상)
- 소프트 다운 스테이 SDS (1989 굿디자인 어워드 수상)
*생산 중지 제품 포함
디자인 어워드 소개
Good Design Award
"굿디자인 어워드"는 공익재단법인 일본디자인진흥회가 주최하는 종합적인 디자인 추천제도입니다. 1957년의 창설 이래 50년 이상에 걸쳐 생활과 산업 그리고 사회 전체를 풍요롭게 하는 "굿디자인"을 표창하고 있습니다.
굿디자인상 어워드는 단순히 디자인이 좋고 나쁨을 평가하는 대회가 아닙니다. 그 디자인이 생활과 사회를 풍요롭게 해주는가의 시점으로 다시 말해 디자인의 효과와 효용의 시점으로 평가를 하고 있습니다. "뛰어난 디자인"을 사회에 보급함으로써 생활을 보다 풍요롭게 함과 동시에 산업의 발전으로도 이어질 수 있도록 하는 활동입니다.
iF 디자인 어워드
독일 하노버에 본거지를 두고 있는 iF International Forum Design은 세계에서 가장 오래된 역사를 가진 독립된 디자인 단체로 매년 뛰어난 디자인을 선발해 "iF 디자인 어워드"를 수여하고 있습니다.
66년 동안 iF 디자인 어워드는 가장 권위 있는 국제 디자인상 중 하나로 인식되어 왔으며 iF 로고는 우수한 디자인의 상징으로 널리 인정받고 있습니다.
수상작은 iF WORLD DESIGN GUIDE와 iF 디자인 앱에 소개되며 독일 함부르크에 있는 iF 디자인 전시 시설에 전시됩니다.
레드닷 디자인 어워드
레드닷 디자인 어워드는 1955년 창설된 노르트라인베스트팔렌 디자인센터에서 주최하는 세계 최대 규모의 디자인 어워드입니다. 과거 2년 이내에 발표된 제품을 대상으로 "뛰어난 디자인"으로 판단되는 제품을 선정합니다.
2017년에는 54개국에서 5,500개가 넘는 출품작이 출품되었으며 혁신성, 기능성, 품질 등 9가지 기준에 따라 국제 디자인 전문가들이 심사했습니다. 독일의 "iF 디자인 어워드"와 미국의 "International Design Excellence Award"과 더불어 3대 디자인상의 하나로 꼽힙니다.
interzum Award High Product Quality
인터줌은 오랜 역사를 가진 가구와 인테리어 제품에 초점을 맞춘 유럽의 권위 있는 전시회입니다. 세계 3대 디자인상 중 하나인 레드닷 디자인 어워드와 손잡고 전시회에 출품된 최신 제품 중 뛰어난 디자인, 콘셉트, 유니크함, 혁신성을 보여주는 우수한 제품들이 국제 심사위원들에 의해 선정됩니다.
키즈 디자인 어워드
키즈 디자인 어워드는 '아이들이 안전하게 살 수 있는 사회', '아이들이 풍부한 감수성과 창의력으로 성장할 수 있는 사회', '아이 키우기 쉬운 사회'를 만드는데 기여하는 제품과 서비스에 초점을 맞춘 인정 제도입니다.아동·육아 관련 사회문제를 다룬 우수 작품이 선정됩니다.