슬라이드 레일4670
10 / 10토탈 결과
- 셀프 & 소프트 클로즈
- ●서랍이 크게 열리는 3단 사양으로, 서랍을 유용하게 활용할 수 있습니다.
●레버를 조작하여 이너 레일을 탈착할 수 있습니다.
● 아우터 레일 설치부의 충격 흡수 효과에 의해 캐비닛이 다소 변형되어 있어도 부드럽게 슬라이드합니다. - 사양
- ● 셀프 & 소프트 클로징 매커니즘이 작동하는 위치는 레일 길이 350mm까지는 완전히 닫히기 20mm 앞에서 부터이며, 레일 길이 400mm 이상은 36mm 앞에서부터 입니다.
●설치가능 한 서랍의 최대 폭은 레일 길이 +200mm입니다. - 악세사리
- ●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 4×12
포트폴리오
이미지
사양
본체
이 슬라이드 레일은 2개(1세트) 단위로 판매합니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
4670-250 |
4670-300 |
4670-350 |
4670-400 |
4670-450 |
4670-500 |
4670-550 |
4670-600 |
4670-650 |
4670-700 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-265 |
|
4670-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-266 |
|
4670-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-267 |
|
4670-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-268 |
|
4670-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-269 |
|
4670-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-270 |
|
4670-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-271 |
|
4670-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-272 |
|
4670-650 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-273 |
|
4670-700 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-021-274 |