완전 인출형 소프트 클로즈 슬라이드4670
5 / 5토탈 결과
필터링
- 셀프 & 소프트 클로즈
- — 4670 슬라이드의 금도금 버전.
— 풀 익스텐션(3단 레일).
— 아우터 멤버 설치부의 충격 흡수 효과로 인해 캐비닛이 약간 변형되더라도 부드럽게 슬라이드됩니다.
— 서랍은 레버를 들어 올려 분리할 수 있습니다. - 사양
- — 셀프&소프트 크로즈 위치:
- 300-350 타입: 서랍이 완전히 닫히기 20 mm전
- 400-500 타입: 서랍이 완전히 닫히기 36 mm 전
— 서랍의 최대 폭은 레일의 길이 + 200mm. - 악세사리
- 트러스탭핑 나사 4 x 12 (금 도금)
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
4670-300GA | 190-037-617 | |||
4670-350GA | 190-037-618 | |||
4670-400GA | 190-037-619 | |||
4670-450GA | 190-037-620 | |||
4670-500GA | 190-037-621 |
2개 1세트로 판매합니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
4670-300GA |
4670-350GA |
4670-400GA |
4670-450GA |
4670-500GA |
카탈로그
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1179_2_4670_e.pdf |
---|
노트
— 소프트 클로즈가 작동 중일 때 강한 힘으로 밀지 마세요. 오일 누출의 원인이 됩니다.
— 금도금의 스크래치가 눈에 띌 수 있습니다. 설치 시 주의해서 취급 바랍니다.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading