- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GH-G07SH
유리 도어용 스테인리스 그래비티 힌지GH-G07SH
4 / 4토탈 결과
필터링
- ●문의 무게와 중력을 이용하여 70°부터 자동으로 닫힙니다.
●도어가 닫힘 위치에 가까워지면 자동으로 닫히는 힘이 증가하여 안전하게 도어를 닫을 수 있습니다. 공기 압력이나 기타 외부 요인으로 인해 의도하지 않게 열릴 가능성이 줄어듭니다.
●샤워부스 등 물이 닿는 곳에서도 사용 가능합니다.
●70°~160° 사이에서 자동으로 열립니다. 이 구간에 도어 스토퍼를 사용하여 도어를 열린 상태로 고정할 수 있습니다. - 악세사리
- ●십자접시머리 나사 M5×14 (스테인리스 스틸, 본체 동일 마감)
- 별매품
- ●유리 도어용 프로파일
관련 정보
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
GH-G07SH-SM-R | 170-048-647 | 장바구니 담기 |
||
GH-G07SH-SM-L | 170-048-646 | 장바구니 담기 |
||
GH-G07SH-BL-R | 170-048-651 | 장바구니 담기 |
||
GH-G07SH-BL-L | 170-048-650 | 장바구니 담기 |
CAD다운로드
카탈로그
노트
● 유리 크기를 결정할 때는 대응 하중을 우션적으로 고려해 주세요.
●도어가 완전히 닫히거나 완전히 열렸을 때 도어는 고정되지 않습니다. 도어를 그 상태로 고정하려면 자석 캐치를 사용해 주세요. 도어가 140° 이상 열리지 않도록 도어 스토퍼를 사용하십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GH-G07SH
최근 검색한 제품
×
Loading