GH-G07

유리도어용 스테인리스 그래비티 힌지GH-G07

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 유리도어용 스테인리스 그래비티 힌지
  • GH-G07

발매되었습니다
샤워부스 등 물이 사용되는 장소에 사용할 수 있는 제품입니다.
0°에서 70° 이내의 각도에서 도어가 자동으로 닫힙니다.
70°에서 160° 이내의 각도에서 도어가 자동으로 열리며, 도어 스토퍼를 설치하면
열린 상태로 유지됩니다.
70° 각도에서 도어를 열었을 시, 지면과 최대 3mm 이격됩니다.
별매의 글래스 엣지 프로텍터를 함께 사용하면 보다 안전합니다.
동봉된 기본 나사 대신 별매의 광택마감 나사 (별매품. 육각볼트 M5 x 15,
접시머리태핑나사 M5 x 50)를 사용하면 통일된 디자인을 유지할 수 있습니다.
악세사리
—Size M5 x 14 cross-recessed flat head screws

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
GH-G07-R 170-037-583
GH-G07-L 170-037-584
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 마크 RoHS 사양 재료 마감 최대 도어 폭 최대 도어 높이 유리 두께 대응 하중N/2개 대응 하중kgf/2개 열림각도 용도 형상 물 사용 장소 주변에서 사용 자동 닫힘 기능 설치 사양 최대 도어 폭/3개 최대 도어 높이/3개 대응 하중N/3개 대응 하중kgf/3개 최대 도어 폭/2개 최대 도어 높이/2개 최대 도어 폭/2개/3개 최대 도어 높이/2개/3개 EAN

GH-G07-R

170-037-583

우측용

스테인리스 스틸(SCS13)

경면 연마

800

2100

12

441

45

160°

창호용

일반형

대응

있음(그래비티)

벽 설치(편좌・L자)

850

2400

490

50

800

2100

850

2400

4510932176989

GH-G07-L

170-037-584

좌측용

스테인리스 스틸(SCS13)

경면 연마

800

2100

12

441

45

160°

창호용

일반형

대응

있음(그래비티)

벽 설치(편좌・L자)

850

2400

490

50

800

2100

850

2400

4510932176996

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

Limited stock available. Please contact your vender.

CAD다운로드

유니크 도면(설치, 궤적, 가공)

컨텐츠
컨텐츠 2D 3D PDF
DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

본체

제품명
GH-G07-R
GH-G07-L
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
GH-G07-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-583

GH-G07-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-584

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

매뉴얼

Installation Manual (English) 1326_3_gh_g07_e.pdf

노트

—Read all remarks on handling thoroughly before use.
—Prioritise the load capacity when determining the glass size.
—The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door in place, install the 8851 Door Edge Seal with Magnet and 8880 Aluminium Profile for when fully closed, and a separately prepared door stopper when fully open.