- 가구 건축용 하드웨어
- 슬라이드 레일
- 리니어 가이드
- MLG13
멀티 롤러 리니어 가이드 레일MLG13
6 / 6토탈 결과
필터링
- 자사 왕복 테스트 300,000 회 통과
- ●"멀티 롤러"라는 독특한 메커니즘으로 매끄러운 움직임을 구현합니다.
●30만 회 왕복 테스트 통과 (원형 트립 / 100 mm 편도 / 초당 200 mm)
●볼 크리프 현상이 없어 모터 구동 장비와 함께 사용이 가능합니다.
●가이드 레일 폭이 13 mm의 슬림 타입입니다. - 어플리케이션
- ●의료 기기, 식품 가공기, 분석 장치, 놀이 기구
- 기타
- ●별도 주문으로 가이드 레일 길이 2000 mm까지 대응 가능합니다.
동영상
포트폴리오
동영상
관련 정보
도면/ 일러스트
사양
본체 [GUIDE RAIL]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
MLG13-200 | 190-047-265 | |||
MLG13-300 | 190-047-266 | |||
MLG13-600 | 190-047-268 | |||
MLG13-800 | 190-047-269 | |||
MLG13-1200 | 190-047-270 |
본체 [GUIDE BLOCK]
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
본체 [GUIDE RAIL]
제품명 |
---|
MLG13-200 |
MLG13-300 |
MLG13-600 |
MLG13-800 |
MLG13-1200 |
본체 [GUIDE BLOCK]
카탈로그
노트
●별도 스토퍼를 설치해 주세요.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 슬라이드 레일
- 리니어 가이드
- MLG13
최근 검색한 제품
×
×
Loading