자유로운 선택을 위한
리니어 가이드 레일 라인업
사용자가 원하는 정밀도로 설계
많은 산업 분야에서 고정밀 리니어 가이드를 사용하고 있습니다. 그러나 고정밀도가 필요하지 않은 간이적인 용도에서의 사용으로 부품 가격 및 인건비 등의 보이지 않는 비용이 있는 발생하는 경우가 많습니다. 비용을 절감하고 가치를 극대화하려면 리니어 가이드의 최적화를 시작하십시오.
고객의 요구 사항에 맞는 최적의 솔루션
스가츠네는 프로젝트 요구 사항에 따라 선택 가능한 길이, 크기, 하중 용량 및 구조의 다양한 타입의 리니어 가이드를 제공합니다.
스가츠네의 가이드 레일은 고정밀 가이드 레일과 달리 정밀한 설치가 필요하지 않습니다. 특별한 지그나 사전 준비 작업 없이 원활하게 작동됩니다.
제품 라인업
MLGX25
설치 방향
"듀얼X 구조"는 X자 모양으로 배열된 2개의 플레이트와 8개의 롤러로 구성됩니다.
예압이 균등해져 다양한 방향에서 하중을 받아도 덜컹거림 없이 매끄럽게 작동합니다.
수직 및 수평 이동을 지원하며 모멘트에도 안정적인 동작을 유지합니다. 자동화 기계, 절단기 등 폭넓은 용도에 적합합니다.
그림은 가이드 레일과 캐리지의 결합 사이즈입니다.
MLG20 Mini Type
설치 방향
캐리지에 당사의 오리지널 멀티 롤러를 사용해 다양한 방향의 하중에도 부드러운 움직임을 실현합니다.
콤팩트한 소형 캐리지 출시
일반적인 캐리지보다 전체 길이가 짧아 이동 거리를 13mm늘릴 수 있습니다.
그림은 가이드 레일, 캐리지(MLG-20C), 설치 플레이트의 결합 사이즈입니다.
MLG13 Slim Type
설치 방향
슬림형 MLG13은 설치 공간이 제한된 장소를 위해 설계되었습니다. 캐리지에 스가츠네의 독자적인 멀티 롤러를 사용하면 다양한 방향의 하중에도 부드러운 움직임이 보장됩니다.
그림은 가이드 레일과 캐리지의 결합 사이즈입니다.
LGB30
설치 방향
플라스틱 베어링 롤러는 조용하고 부드러운 움직임을 가능하게 합니다. 적당한 간격 설정으로 손쉽게 설치가 가능합니다.
그림은 가이드레일. 캐리지, 스토퍼, 설치 플레이트의 결합 사이즈입니다.
MRS
설치 방향
슬라이딩형 플라스틱 캐리지를 탑재해 설치를 간소화 했으며 그리스 없는 가이드 레일로 비용 절감을 실현하였습니다.
그림은 가이드 레일(MRS30)과 캐리지(MR-30CNB)의 결합 사이즈입니다.
응용 사례
조립 장비의 소형 작업물 이송
제품의 마킹 장치
컨베이어 라인의 셔터 메커니즘
경량 운송 기기의 암 가동 시 가이드
분석 장비의 수직 피펫 이동 및 카트리지 교환 장치
스가츠네의 다양한 리니어 가이드 레일
스가츠네의 리니어 가이드 레일은 다양한 분야에 사용될 수 있으며 프로젝트 요구 사항에 맞게 조절 가능합니다.
자세한 내용은 문의 바랍니다.