완전 인출형 소프트 클로즈 슬라이드 레일3670
5 / 5토탈 결과
필터링
- 셀프 & 소프트 클로즈
- — 풀 익스텐션(3단 레일).
— 외부 부재의 충격 흡수 효과로 인해 캐비닛이 약간 변형되더라도 부드럽게 미끄러집니다.
— 서랍은 레버를 들어 올려 분리할 수 있습니다. - 사양
- — 셀프&소프트 클로즈 위치:
- 300-350 타입: 서랍이 완전히 닫히기 20 mm 전
- 400-500 타입: 서랍이 완전히 닫히기 36 mm 전
— 서랍의 최대 폭은 레일의 길이 + 200mm. - 악세사리
- 트러스탭핑 나사 4 x 12 (금 도금)
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
3670-300GA | 190-037-612 | 장바구니 담기 |
||
3670-350GA | 190-037-613 | 장바구니 담기 |
||
3670-400GA | 190-037-614 | 장바구니 담기 |
||
3670-450GA | 190-037-615 | 장바구니 담기 |
||
3670-500GA | 190-037-616 | 장바구니 담기 |
2개 1세트로 판매됩니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
3670-300GA |
3670-350GA |
3670-400GA |
3670-450GA |
3670-500GA |
카탈로그
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1178_2_3670_e.pdf |
---|
노트
— 소프트 클로즈가 작동 중일 때 세게 밀어넣지 마세요. 오일 유출의 원인이 됩니다.
— 금도금의 스크래치는 눈에 띄기 쉬우니 설치 시 취급에 주의 바랍니다.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
Loading