올림피아 힌지 전용 에르론 스테이 ARN-2
8 / 8토탈 결과
필터링
- 당사 4만번 개폐 테스트 클리어
- 리프트 어시스트
- 소프트 클로즈
- 프리 스톱
- ◯부드러운 도어 움직임을 위해 올림피아 컵 힌지 (360-D26-19) 제품과 함께 사용
하는 스테이입니다.
◯리프트 어시스트 기능으로 도어를 보다 가볍게 열어 줄 수 있습니다.
◯30°이상의 구간에서 도어가 임시로 고정됩니다.
◯0°– 30° 의 구간에서는 소프트클로즈 기능이 작동하여 도어를 부드럽게 닫아줄 수
있습니다.
◯컵 힌지와 스테이의 통합형 디자인입니다.
◯도어의 닫힘 속도는 조절 가능합니다. - 사양
- ● 사용 온도: 0℃–40℃
- 악세사리
- ● 도어 측 마운팅 플레이트
● 접시머리태핑나사 3.5 × 1.5
(본 제품과 마운팅 플레이트를 체결하기 위한 나사)
● 바인딩헤드태핑나사 3.5 × 1.5
(도어 측 마운팅 플레이트, 본 제품용 마운팅 플레이트, 본 제품 체결용 나사) - 별매품
- ● 본 제품용 마운팅 플레이트
● 올림피아 컵 힌지
● 올림피아 마운팅 플레이트
● 올림피아 전용 나사
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
ARN-2-M-GR | 180-043-945 | |||
ARN-2-H-GR | 180-043-946 | |||
ARN-2-M-BL | 180-049-501 | |||
ARN-2-H-BL | 180-049-502 | 장바구니 담기 |
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
ARN-2-M-GR-S | 180-045-661 | |||
ARN-2-H-GR-S | 180-045-662 | |||
ARN-2-M-BL-S | 180-049-505 | |||
ARN-2-H-BL-S | 180-049-506 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
ARN-2-M-GR |
ARN-2-H-GR |
ARN-2-M-BL |
ARN-2-H-BL |
본체
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English/Japanese) | 1299_7_arn_2_je.pdf |
---|
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading