- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 브래킷
- CTB50-PM60-170
보조 테이블용 브래킷CTB50-PM60-170
3 / 3토탈 결과
필터링
- 보조 테이블용 브래킷
- 60° 천판 후면 나사 설치 사양・슬림 타입
- CTB50-PM60-170
- CTB시리즈
Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support
- 카운터 상판 위에 추가 카운터를 설치하기 위한 보조 테이블용 브래킷입니다.
케이블이 통과할 수 있도록 설계됨. (최대 직경 : φ9.5)
슬림형: 지지대의 두께와 폭이 CTB65 모델보다 얇습니다. - 어플리케이션
- ●점포 내 주문 카운터, 주방, 바 등
- 악세사리
- ●접시머리태핑나사 M5×20
●육각볼트 M5×40
●육각접시머리볼트 M3×8
●육각소켓버튼볼트 M3×8
●와셔 M5
●육각 렌치 2
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
CTB50-PM60-170-SL | 120-044-785 | |||
CTB50-PM60-170-BL | 120-044-786 | |||
CTB50-PM60-170-WT | 120-044-787 |
CAD다운로드
카탈로그
노트
●브래킷에 설치하는 보조테이블은 충분한 하중을 견딜 수 있는 제품으로 선택하여 주십시
오.
●두 브래킷 사이의 간격이 900 mm를 초과하지 않도록 설치하여 주십시오.
●브래킷에 설치하는 보조테이블의 규격은 1,000 mm×400 mm를 초과할 수 없습니다.
(브래킷 2개 사용 시 기준).
●브래킷에 설치하는 보조테이블의 두께는 최소 20 mm 이상으로 하여 주십시오.
지지 테이블 의 두께는 최소 30mm이상으로 하여 주십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 브래킷
- CTB50-PM60-170
최근 검색한 제품
Loading