- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 아울렛 커버
- DMC1W
콘센트 커버DMC1W
10 / 10토탈 결과
필터링
- 기기 및 가구용 콘센트 커버. 내장형 콘센트, USB 콘센트, USB 커넥터, LAN 커넥터 또는 LAN 케이블 케이스(모두 별매)를 이 제품에 설치할 수 있습니다.
설치 가능한 제품에 대한 자세한 내용은 호환성 표를 참조하십시오.
수평 또는 수직 표면에 장착할 수 있습니다.
7mm 두께의 플랫하고 깔끔한 디자인.
커버는 내약품성이 뛰어난 PBT 수지로 제작되었습니다.
먼지를 방지하기 위해 자동 닫힘 덮개가 제공됩니다.
열린 상태로 유지할 수 있는 유형과 닫힌 상태를 유지하는 유형 중에서 선택하세요. - Precautions on metal type
- Please insert and remove the plug only when the outlet cover is fully open. If the plug makes contact with the metal cover, it may result in a short circuit.
동영상
포트폴리오
이미지
사양
본체
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
DMC1W-S-MC-HL | 210-045-344 | 장바구니 담기 |
||
DMC1W-S-MC-BL | 210-045-345 | 장바구니 담기 |
||
DMC1W-S-MC-BR | 210-045-346 | 장바구니 담기 |
||
DMC1W-S-MC-GL | 210-045-347 | 장바구니 담기 |
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
본체
제품명 |
---|
DMC1W-MC-BL |
DMC1W-MC-WT |
DMC1W-MC-BR |
DMC1W-AC-BL |
DMC1W-AC-WT |
DMC1W-AC-BR |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMC1W-MC-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-035-881 |
|
DMC1W-MC-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-035-882 |
|
DMC1W-MC-BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-035-883 |
|
DMC1W-AC-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-035-884 |
|
DMC1W-AC-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-035-885 |
|
DMC1W-AC-BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
210-035-886 |
본체
카탈로그
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 아울렛 커버
- DMC1W
최근 검색한 제품
×
Loading