모노 플랫 FAD-5
1 / 1토탈 결과
필터링
- 모노 플랫
- 소형 캐비닛용
- FAD-5
- 암 타입 플랫 도어 시리즈
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- 여닫이 도어보다 작은 궤적으로 열리며, 열린 후에도 도어가 동선에 방해되지 않는, 소형 수납 도어에 적합한 암 타입의 플랫 도어 시스템.
- 수평 여닫이 도어로 오버레이 사양의 작은 캐비넷에 사용 가능합니다.
일반 여닫이 도어보다 여닫는 반경이 작아 도어를 열어준 상태에서도 공간활용이
상대적으로 효율적입니다.
도어를 여닫을 때 소음을 방지하였습니다.
설치 후에도 좌우(±3mm), 상하(±2.5mm), 수평(5°)
3방향 위치조절이 가능합니다.
주방, 화장실, 세탁실 등의 캐비닛에 사용하기 좋습니다.
편개도어, 양개도어 형 구분 없이 자유롭게 설치할 수 있습니다.
동영상
사양
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
컨텐츠 |
---|
Installation |
Locus Chart |
파트 세트
제품명 |
---|
FAD-5 |
별매품
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Instruction Manual | 0463-3_fad5.pdf |
---|
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading