- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈, 리프트 어시스트, 프리스탑 스테이
- HBF-ELAN
바이 폴드 리프트 어시스트 스테이HBF-ELAN
5 / 5토탈 결과
- 당사 3만번 개폐 테스트 클리어
- 리프트 어시스트
- 프리 스톱
- 소프트 클로즈
- 아래에서 위로 들어올리는 플랩 도어에 사용합니다.
기능:
-리프트 어시스트 (플랩 도어를 보다 가볍게 열 수 있음)
-프리 스탑 (50° 부터 완전 열림 위치 사이의 어떠한 각도에서도 도어 고정 가능)
- 소프트 클로즈 (0° 부터 40° 각도 사이에서 도어가 천천히 닫히어 소음 방지)
3만 회 개폐 테스트 통과 제품입니다.
열림 각도 조절이 간단합니다 (단, 적합한 개폐 각도의 힌지와 함께 사용하여야 합
니다.)
(플랩의) 마운팅 플레이트에서 상하 위치 조절 기능을 시행하면 빠른 설치가 가능
합니다.
동봉의 템플릿을 활용하면 보다 간단하게 설치할 수 있습니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
- 악세사리
- ●마운팅 플레이트
●센터 힌지
●위치 결정용 템플릿
●십자홀 접시 머리 태핑 나사 3.5×38(본체 설치용)
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 3.5×15(센터 힌지 설치용)
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 3.5×27(마운팅 플레이트 설치용)
●십자홀 둥근 머리 나사 M4×5(마운팅 플레이트 연결용)
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체 [【본체】 좌우 각 1개/1세트]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HBF-ELAN-LL | 180-024-608 | |||
HBF-ELAN-ML | 180-024-609 | |||
HBF-ELAN-MM | 180-024-610 | |||
HBF-ELAN-HM | 180-024-611 | |||
HBF-ELAN-HH | 180-024-612 |
아래 표는 문(폴딩 도어) 1장에 해당하는 값입니다. 캐비닛 1개에 문은 2장 필요합니다.
부속품인 센터 힌지(2개입)은, 문폭의 치수에 관계 없이 2개를 사용합니다.
※2캐비닛 높이 내치수는 600mm 이상 필요합니다. ※3문 질량에는 핸들을 포함시켜 주십시오.
CAD다운로드
본체 [【본체】 좌우 각 1개/1세트]
제품명 |
---|
HBF-ELAN-LL |
HBF-ELAN-ML |
HBF-ELAN-MM |
HBF-ELAN-HM |
HBF-ELAN-HH |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF-ELAN-LL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-024-608 |
|
HBF-ELAN-ML | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-024-609 |
|
HBF-ELAN-MM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-024-610 |
|
HBF-ELAN-HM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-024-611 |
|
HBF-ELAN-HH | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
180-024-612 |
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Instruction Manual (English) | 0622_3_hbf_elan_e.pdf |
---|
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●수동 개폐식입니다.
●설치 전의 스테이 단품의 암을 절대 손으로 눌러 내리지 마십시오.
●문을 완전히 연 상태에서 더 열지 마십시오.
●문을 급하게 움직이는 등의 무리한 개폐 동작을 하지 마십시오.
● 경첩은 부속되어 있지 않습니다. 슬라이드 힌지(캐치 기능 없음) 또는 1축 경첩을 별도로
준비하십시오.
권장 경첩:슬라이드 힌지 360 시리즈, 120 시리즈
● 슬라이드 힌지일 경우와 1축 경첩(평경첩)일 경우의 움직임이나 문 질량의 지정 범위가
다소 상이합니다. 실제 제품으로 확인한 후에 사용하십시오.
●윗문과 아랫문을 연결하는 센터 힌지는 2개가 부속되어 있습니다.
● 보다 편리한 개폐를 위해, 아랫문의 마운팅 플레이트의 중앙보다 위쪽에 핸들을 설치할 것을
추천합니다.
●본 제품은 반드시 좌우 세트로 사용하십시오.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈, 리프트 어시스트, 프리스탑 스테이
- HBF-ELAN