- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 빗장(슬라이드 볼트)
- HCZ-80
섬턴 도어락 HCZ-80
4 / 4토탈 결과
필터링
- 손가락으로 작동시키는 섬턴 도어락으로 잠금상태 표시자가 설치된 제품으로 유리도어, 목재도어 구분 없이 사용 가능합니다.
잠금 장치가 작동될 때 도어를 프레임쪽으로 자연스럽게 끌어와 부드럽게 잠길 수 있도록 설계된 제품입니다.
안전 트리거와 함께 제공되어 도어가 완전히 닫히지 않았을 때 잠금상태가 되지 않도록 설게된 제품입니다.
도어가 개방되어 있을 때는 레버와 트리거가 작동되지 않아 트리거가 의도치 않게 튀어나오지 않습니다. - 악세사리
- • 육각소켓볼트 M4 (도어설치용)
• 육각소켓볼트 M3 (커버설치용)
* 도어의 두께에 따라 사용하는 나사규격이 상이하므로,
하기 표의 용도별 사용나사를 참고하여 주십시오. - 별매품
- • 스트라이크 박스 HCZ-80B-CR, HCZ-80B-SN
• 스트라이크 플레이트 ZL-2402-FB
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
Cut Out Dimensions: When using strike box
-
모두 보기
Emergency Unlocking Method
The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above. -
모두 보기
With Safety Feature
The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed. -
모두 보기
Flat when Door is Open
When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude. -
모두 보기
When combined (indicator side)
사양
본체 [본체]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HCZ-80G-CR | 150-040-969 | |||
HCZ-80G-SN | 150-040-970 | |||
HCZ-80W-CR | 150-040-971 | |||
HCZ-80W-SN | 150-040-972 |
별매품 [스트라이크 박스 (별매품)]
별매품 [스트라이크 플레이트 (별매품)]
CAD다운로드
본체 [본체]
제품명 |
---|
HCZ-80G-CR |
HCZ-80G-SN |
HCZ-80W-CR |
HCZ-80W-SN |
별매품 [스트라이크 박스 (별매품)]
제품명 |
---|
HCZ-80B-CR |
HCZ-80B-SN |
별매품 [스트라이크 플레이트 (별매품)]
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1218_1_hcz80_e.pdf |
---|
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 빗장(슬라이드 볼트)
- HCZ-80
최근 검색한 제품
×
×
Loading