MC-YN015S, MC-YN015SP

마그네틱 캐치MC-YN015S, MC-YN015SP

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 마그네틱 캐치
  • 초박형 / 스테인리스 스틸
  • MC-YN015S, MC-YN015SP

상시 재고
  • 울트라 슬림
  • 방청 가공
2.2mm의 초박형 디자인으로 좁은 공간에도 설치할 수 있는 마그네틱 캐치입니다.
자기력이 강한 네오디뮴 자석을 사용하였습니다.
에폭시 코팅으로 내식성을 강화하였습니다.
악세사리
MC-YN015SP 전용 부품
●카운터 플레이트
●접시머리태핑나사 3×14 (SUS)
추천 나사
●접시머리나사M3 또는 접시머리목재용나사 3.1

도면/ 일러스트

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
MC-YN015S 140-020-672
MC-YN015SP 140-020-673
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 사양 흡착력N 흡착력kgf 길이L 폭W 본체 재료 본체 마감 종류 설치 방향 사용 환경 높이H EAN 박스 카튼 무게(g)

MC-YN015S

140-020-672

본체만

22.5

2.3

35

2.2

스테인리스 스틸(특수재)

배럴 연마

표준 타입

평행형 표면설치

방청

12

4510932057509

100

2000

3.6

MC-YN015SP

140-020-673

본체・카운터 플레이트・나사

22.5

2.3

35

2.2

스테인리스 스틸(특수재)

배럴 연마

표준 타입

평행형 표면설치

방청

12

4510932017060

100

2000

7.3

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
MC-YN015S
MC-YN015SP
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
MC-YN015S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-672

MC-YN015SP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-020-673

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

노트

●물에 직접 닿거나 고온 다습한 환경에서 사용하는 경우에는 녹이 슬 수 있습니다.
●80℃ 이하에서 사용해 주세요.
●카운터 플레이트가 양측의 요크에 닿도록 설치하시고 커버와 직접 접촉하면 자석부분이 손상될 수 있으므로 주의하여 주십시오.
●설치 표면에 반드시 릴리프 가공을 해서 나사나 리벳이 돌출되지 않게 하여 제품이 단단히 고정되게 해주세요.
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
종류
설치 방향
흡착력 kgf
길이 L
  • -
폭 W
  • -
높이 H
  • -
사용 환경
본체 재료
RoHS 2
CAD
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기