- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 마그네틱 캐치
- MC-YN016HP
마그네틱 캐치MC-YN016HP
4 / 4토탈 결과
필터링
- 내열 타입
- 울트라 슬림
- Rust Prevention
- 250℃ 이상의 고온 환경에서 사용이 적합한 캐치입니다.
스테인리스를 사용한 방청 재질의 제품입니다.
초박형 마그네틱 캐치로 좁은 공간 설치에 적합합니다.
본체는 작지만 사마리움 코발트 자석을 사용한 강력한 자성의 제품입니다.
마그네틱 캐치만 제공되는 모델과 마그네틱 캐치, 카운터 플레이트,
나사가 세트로 제공되는 모델 중 선택 구매하실 수 있습니다.
리벳을 사용하여 설치하실 수도 있습니다.
동일한 모양의 비내열성 모델인 MC-YN015S 도 구매 가능합니다. - 악세사리
- MC-YN016HPP 전용 부품
●카운터 플레이트
●접시머리탭핑 나사 - 추천 나사
- ●접시머리 나사 M3 또는 접시머리 목재용 나사 3.1
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
MC-YN016HP-15 | 140-033-220 | |||
MC-YN016HPP-15 | 140-033-221 | |||
MC-YN016HP-27 | 140-033-222 | |||
MC-YN016HPP-27 | 140-033-223 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
MC-YN016HP-15 |
MC-YN016HPP-15 |
MC-YN016HP-27 |
MC-YN016HPP-27 |
카탈로그
노트
●카운터 플레이트가 양측의 요크에 닿도록 설치하시고 커버와 직접 접촉하면 자석 부분이 손상될 수 있으므로 주의하여 주십시오.
●릴리프 가공으로 설치 나사의 머리 부분이 뜨지 않고 제품이 고정되도록 해주세요.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 마그네틱 캐치
- MC-YN016HP
최근 검색한 제품
Loading