- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-TLAJ
Product details
굿 디자인 어워드 2021수상작
굿 디자인 어워드는 디자인을 통해 산업과 생활문화를 풍요롭게 하고자 하는 운동입니다. 1975년 창설이래, 수상의 심볼인 G마크는 굿 디자인을 대표하는 마크로 널리 알려져 왔습니다.
2021 굿 디자인 어워드 공식 웹사이트
파워 어시스트 토크 힌지HG-TLAJ
2 / 2토탈 결과
- 당사 5만번 개폐 테스트 클리어
- 프리 스톱
- 파워 어시스트
spring assisted hinge, friction hinge, position controle
- — 스프링의 반동으로 커버를 가볍게 들어올립니다.
— 유지 토크는 조절 나사(육각봉 스패너)를 돌려 조절이 가능합니다.(0~ 3.5N · m)
— 별매의 플라스틱 커버에 의해 본체와 설치 구멍이 가려저, 깔끔한 디자인을 연출합니다. - 사양
- — 사용온도:- 0 ℃~ 40 ℃
- 어플리케이션
- — 의료 기기, 분석 기기, FA장비 등
- 별매품
- — 커버
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
[Component Parts]
-
모두 보기
[Retaining Torque Adjustment]
A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset. -
모두 보기
[Smoother than ever before]
-
모두 보기
[Compare Required Force]
Calculated Lid Specs
- Height: 400
- Weight: 4 kg
- Centre of gravity position is at the centre of the lid -
모두 보기
[Lift Assist and Free-stop Mechanism]
-
모두 보기
[Available Lid Size]
사양
본체 [[힌지]]
별매품 [【별매품】 커버]
CAD다운로드
카탈로그
노트
— 취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
— 설치전 힌지 단독으로의 개폐를 삼가해 주십시오. 스프링의 힘으로 힌지가 닫혀 손이 끼이는 등의안전사고의 우려가 있습니다.
— 힌지간의 축심을 수평으로 하여, 어긋나지 않도록 설치하여 주십시오.
— 토크 조절 너트는 무리하여 분리하지 말아 주십시오.
— 토크 조절 너트는 강하게 조이지 말아주십시오. 10N ·m이상으로 조이면 부품이 변형되어 내구성 저하의 우려가 있습니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-TLAJ