캐치와 래치 하드웨어의
기초 지식

캐치와 래치는 가구 도어 및 장비 덮개와 같이 다양한 장소에서 사용됩니다.
이번 페이지에서는 이들에 대한 기본 사항, 유형 및 조작성을 개선하는 방법을 소개합니다.

캐치란? 래치란?

캐치와 래치 모두 도어를 닫힌 상태로 유지하는 데 사용되지만 몇 가지 차이가 있습니다.

캐치는 당기면 분리되는 것으로 다양한 유형의 캐치가 있습니다. 문이 닫힌 상태를 유지시키기 위해 스프링력을 사용하기도 하고 자력을 사용하기도 합니다.

래치는 도어를 닫힌 상태로 유지시켜 주며 도어를 누르거나 래치를 눌러 해제할 수 있습니다.
또한 밀어서 여는 래치를 사용하면 손잡이 없이 도어를 움직일 수 있습니다. 도어가 열리면 열리는 방향으로
힘을 가합니다.

유지력에 대하여

유지력은 문을 닫은 상태로 유지하는 힘입니다. 예를 들어 3kg의 힘을 가진 마그네틱 캐치를 사용할 때 3kg 이상의 힘을 가하지 않으면 문이 열리지 않습니다.
더 큰 도어를 고정하려면 더 강한 유지력이 필요하며 문의 크기에 따라 유지력을 선택하는 것이 중요합니다. 개별 제품의 조작성을 개선하기 위한 정보는 뒷 부분에 설명하겠습니다.

다양한 유형의 캐치를 선택하는 방법

마그네틱 캐치

마그네틱 캐치는 자석의 힘으로 닫힌 문을 고정합니다. 마그네틱 캐치를 사용하려면 카운터 플레이트와 캐치가 짝을 이뤄야 합니다. 마그네틱 캐치는 고정 장치가 필요하지 않기 때문에 다른 캐치보다 콤팩트합니다.
마그네틱 캐치는 표면에 평평하게 설치하는 유형, 표면에 수직으로 설치하는 유형, 평면 또는 수직으로 설치하는 세 가지 표면 설치 유형이 있습니다.

MC-158, MC-159

두께가 3mm 미만인 초박형 마그네틱 캐치. 콤팩트한 폭으로 좁은 가구 표면에 설치할 수 있습니다.
너트를 사용하여 제자리에 고정하는 백마운트 볼트 유형도 사용할 수 있습니다.

클린 마그네틱 캐치 MC-JM45

수지 코팅으로 금속 본체와 카운터 플레이트 사이에 자기 인력으로 인한 반복적인 금속 분진 생성을 방지할 수 있어 방진실에 추천 드립니다.

How to choose a counter plate

카운터 플레이트 선택 방법

카운터 플레이트가 너무 작으면 충분한 흡인력을 전달하지 못할 수 있습니다. 그림에 표시된 정보에 맞춰 카운터 플레이트를 선택하세요. 카운터 플레이트는 판금과 함께 자주 사용되지 않지만 카운터 플레이트의 크기가 자석판의 크기와 같거나 더 커야 합니다.

텐션 캐치

텐션 캐치는 도어와 프레임에 각각 고정되는 캐치 플레이트와 스프링 장착 볼 2개로 구성된 래치 메커니즘입니다. 도어가 닫히면 스프링이 설치된 볼이 캐치 플레이트의 돌출부에 힘을 가해
도어를 제자리에 고정시킵니다. 캐치는 전면 또는 측면에서 카운터 플레이트를 고정할 수 있습니다.

BCTS-85J

힘 조절이 가능한 스테인리스 스틸 텐션 캐치. 카운터 플레이트는 다소의 위치 조절이 가능하게 설계되어 1.5mm 슬라이드 됩니다.

수지 캐치

수지 캐치는 본체와 캐치 플레이트가 결합해 도어를 안전하게 닫힌 상태로 유지하도록 설계되었습니다. 녹이 슬지 않아 습한 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 수지 캐치는 두 가지 타입으로
하나는 롤러로 고정되고 다른 하나는 클립으로 고정됩니다. 다른 유형의 캐치에 비해 수지 캐치는 저렴한 편입니다.

로터리 캐치 RC690

롤러로 카운터 플레이트를 고정하는 타입

너클 캐치 JC-24, JC-26

클립으로 카운터 플레이트를 고정하는 타입

래치를 선택하는 방법

푸시 래치

푸시 래치는 캐비닛이나 서랍을 닫힌 채로 고정하기 위해 스프링식 래치 메커니즘을 사용합니다.
영상에서 보듯이 문이나 서랍의 표면에 압력을 가하면 문을 열고 닫을 수 있습니다.
도어는 밀어서 열고 닫을 수 있어 손잡이가 필요하지 않습니다.
일부 유형의 래치는 도어가 아닌 래치의 노브를 눌러 해제합니다.

MC-37F

일반적인 푸시 래치
카운터 플레이트는 약간의 미동이 가능해 다소의 오정렬도 조절 가능합니다.
자사 개폐 테스트를 통과한 제품으로 내구성이 뛰어납니다.

ESN-195/BLK

크기는 작지만 유지력이 높은 터치 래치
그림과 같이 자동으로 열리는 스프링 힌지와 댐퍼 힌지를 활용하여 덮개를 부드럽게 자동으로 열 수 있어 수동 조작이 필요 없습니다.

As shown in the diagram, by utilizing a self-opening spring hinge and a damper hinge, the lid can be opened softly and automatically, eliminating the need for manual operation.

마그네틱 래치

마그네틱 래치는 도어나 캐비닛을 닫힌 상태로 유지하기 위해 자력을 이용하는 래치입니다.
자석과 마그네틱 스트라이크 플레이트로 구성되어 서로 끌어당겨 도어나 캐비닛을 제자리에 고정합니다.
간단히 밀어서 여닫을 수 있어 별도의 손잡이 없이 사용이 가능합니다.

ML-120

이 제품은 스트로크가 커서 사이즈가 큰 도어에 추천 드립니다.
ML시리즈 외에도 ML-80이나 ML-30과 같이 스트로크가 짧은 제품도 있습니다.

두껍고 무거운 도어의 조작성을 향상 시키는 방법

  • 힘이 강한 마그네틱 래치를 선택합니다.
    "미는 힘"은 래치가 해제되는 데 필요한 힘을 말합니다. 무거운 도어의 경우 도어를 힘껏 밀어낼 수 있는 래치를 선택하면 조작성이 향상될 수 있습니다.
    예: 메탈 마그네틱 래치 ML-ZN80 (동영상에 소개된 제품)

  • 스트로크가 긴 자석 래치를 선택합니다.
    스트로크는 돌출되는 래치의 길이입니다. 두꺼운 도어의 경우, 확실하게 앞으로 튕겨져 나오는 래치를 선택하면 조작성이 향상될 수 있습니다.
    예: 라지 마그네틱 래치 ML-120

안전 하드웨어

안전 하드웨어는 레버를 잡고 열거나, 버튼을 누르며 여는 등의 한 동작으로는 도어가 열리지 않는 래치입니다.
내진 래치와 같이 흔들림을 감지해 래치가 걸리는 것은 아니지만 항상 래치가 걸려 있는 상태를 유지해 수납된 물건이 의도하지 않게 튀어나오는 것을 방지해 지진 등의 흔들림에 대비합니다.

패널 래치

패널 래치는 덮개가 닫힌 상태를 유지하는 것으로 동영상과 같이 열쇠 또는 레버 조작으로 래치가 해제되어
덮개가 열리는 것을 말합니다.
열쇠를 소지한 작업자만 개폐할 수 있는 유지 보수용 패널 등에 추천 드립니다.

LC-PK32, LC-PL32

원터치로 설치 가능합니다.

래치 핸들

래치 핸들은 도어가 닫힌 상태를 유지하는 것으로 핸들을 당기는 등의 동작을 통해 래치를 해제하여 도어를 엽니다.

플러시 래치 LC-60

문이 닫히면 자동으로 잠깁니다.
래치는 얇은 디자인이라 장비 내부로 돌출될 염려가 없습니다.

래치 핸들 MDHL

작업 기계의 슬라이딩 도어에 추천 드립니다.

쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기
You seem to be visiting from United States of America. Sugatsune America serves your location.