- 기업 소개
- About our Products
- 하드웨어의 기초 지식
- Lift Assist Hinges Stays
리프트 어시스트 힌지 /
스테이 하드웨어의 기초 지식
(어시스트 모션)
이 페이지에서는 리프트 어시스트 힌지와 리프트 어시시트 스테이의 작동 방식에 대한 기본 사항과 다양한 유형 및 효과적인 사용 방법에 대해 소개해 드립니다.
리프트 어시스트 힌지 / 스테이의 선택 툴을 사용해 고객의 요구에 맞는 제품을 선택할 수 있습니다.
"리프트 어시스트"란?
리프트 어시스트는 무거운 도어나 덮개를 쉽게 들어 올릴 수 있는 기능을 말합니다. 리프트 어시스트 제품이 설치되어 있으면 대형 장치의 덮개를 한 손으로 쉽게 열 수 있어 물리적인 부담을 줄일 수 있습니다. 리프트 어시스트는 파워 어시스트라고도 불립니다.
리프트 어시스트를 적용할 수 있는 제품에는 힌지/ 스테이의 두 가지 유형이 있습니다.
리프트 어시스트는 식품 기계, 납땜 장비, 칩 마운터 장치 등의 상단 덮개나 커버에 사용됩니다. 또한 대형 분석 장비와 같이 자주 열고 닫는 대형 덮개에도 적합합니다.
리프트 어시스트 힌지와 스테이의 메커니즘
리프트 어시스트 힌지와 리프트 어시스트 스테이는 스프링의 반동을 이용하여 무거운 것을 가볍게 들어 올릴 수 있습니다. 아래와 같이 2가지 구조의 스프링을 용도에 맞게 사용해 최적의 리프트 어시스트 모션을 구현할 수 있습니다.
압축 스프링
접혀 있는 스프링이 원래의 상태로 돌아가려 할 때 반동력이 발생합니다.
비틀림 스프링
말려 있는 스프링이 원래의 상태로 돌아가려 할 때 반동력이 발생합니다.
리프트 어시스트 제품의 종류
리프트 어시스트 힌지
HG-PA 시리즈는 일반 리프트 어시스트 힌지로 구성되어 있습니다. 리프트 어시스트 기능으로 무거운 덮개도 쉽게 열 수 있으며, 닫힐 때는 소프트 클로즈 기능이 작동해 부드럽게 닫힙니다.
HG-PA 시리즈는 덮개의 바깥 쪽에 설치하는 "외측 설치"와 "외측 뒷면 설치", 덮개의 안쪽에 설치해 장치의 외관을 깔끔하게 보일 수 있는 "내측 설치" 등 다양한 설치 방법이 있습니다. 또한 L자형 덮개나 박스형 덮개를 포함한 다양한 형태의 덮개에도 사용이 가능합니다.
어시스트 토크 힌지는 어느 각도에서도 덮개를 고정할 수 있는 토크 힌지를 결합한 것으로 리프트 어시스트 기능을 추가한 힌지입니다. 리프트 어시스트 기능으로 일반적인 토크 힌지 보다 덮개를 가볍게 조작할 수 있습니다.
HG-JH210 은 스테인리스 스틸로 만들어진 리프트 어시스트 힌지입니다. 닫히는 순간에 소프트 클로즈 기능이 작동해 부드럽게 닫힙니다.
리프트 어시스트 스테이
좌: 측면 설치용
우: 뒷면 설치용
S-AT 시리즈는 스탠다드 타입의 리프트 어시스트 스테이입니다. 리프트 어시스트 기능으로 무거운 덮개를 가볍게 열 수 있습니다. 일부 제품은 별매품으로 댐퍼 유닛과 함께 조합할 수 있어 소프트 클로즈 기능을 추가할 수 있습니다.
스테이를 본체의 안쪽 측판에 설치하는 "측판 설치" 사양과 본체 안쪽 뒷판 쪽에 설치하는 "뒷판 설치" 의 2가지 사양이 있습니다. L자형 덮개나 박스형 덮개 등 다양한 형태의 덮개에 대응 가능한 라인업이 마련되어 있습니다.
작업중에 우발적으로 덮개가 닫히는 것을 방지하기 위해 잠금 홀이 포함된 제품도 있습니다.
S-ATH는 고하중용 리프트 어시스트 스테이 입니다. 리프트 어시스트 기능으로 무거운 덮개도 가볍게 열 수 있습니다. 조절 볼트를 돌리시면 토크의 미세 조절이 가능합니다.
*일부 댐퍼 스테이의 "리프트 어시스트 기능"도 마찬가지로 도어나 덮개를 가볍게 열 수 있는 기능입니다.
리프트 어시스트(파워 어시스트) 힌지와 스테이의 장점
리프트 어시스트 힌지와 스테이는 가스 스프링에 비해 무거운 도어나 덮개를 조작하는 데 더 안정적이고 내구성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다.
가스 스프링은 무거운 도어나 덮개를 여는 데 사용되지만 팽창과 수축을 위해 가스와 오일 압력에 의존하며 시간이 지남에 따라 가스가 빠져나가 기능이 점차 약화됩니다.
반면에 리프트 어시스트 힌지나 스테이는 근본적으로 다른 메커니즘으로 작동합니다. 기계적 스프링에 의해 생성된 반동력을 이용하기 때문에 가스를 사용할 필요가 없으며 안정적이고 내구성이 뛰어납니다.
리프트 어시스트(파워 어시스트) 제품의 선택 방법
리프트 어시스트 제품은 스프링의 반동력으로 인해 덮개에 토크가 작용합니다. 선택 시 리프트 어시스트 제품의 토크와 덮개의 모멘트의 밸런스가 적절한 지가 중요합니다.
덮개의 모멘트란?
덮개의 모멘트란 일정 지점을 중심으로 물체를 회전 시키려는 힘의 작용을 말합니다.
모멘트는 오른쪽 그림과 같이 덮개의 열림 각도에 따라 달라집니다. 덮개가 지면에 대해 수평에 가까워질수록 회전하려는 힘이 강해지고 수직에 가까울수록 회전하려는 힘이 약해집니다.
①60°일 때 덮개가 회전하려는 힘이 약합니다.
②15°일 때 덮개가 회전하려는 힘이 강합니다.
덮개를 가볍게 열려면 "제품 토크" (덮개를 들어올리려는 힘) 가 "덮개 모멘트" (덮개가 회전하려는 힘)보다 커야합니다..
덮개가 회전하려는 힘(덮개 모멘트) < 리프트 어시스트 제품의 토크 값(제품 토크)
한편, 열림 각도가 0°일 때도 "덮개 모멘트"가 "제품 토크" 보다 커야 합니다. 덮개 모멘트가 제품 토크를 초과하면 덮개가 제대로 닫히지 않을 수 있습니다.
덮개가 회전하려는 힘(덮개 모멘트) > 리프트 어시스트 제품의 토크 값(제품 토크)
덮개 모멘트를 구하는 계산식은 아래와 같습니다.
도어/덮개의 모멘트(N·m)
=도어/덮개의 질량(kg)
×9.80665
×회전축 중심에서 무게 중심 위치까지의 수평 거리(m)
Max. moment of door/lid (N·m)
=Doors and lids
Weight (kg)
9.80665
×Horizontal distance (m) from the aborted axis of rotation to the position of the centre of gravity
①회전 중심(힌지가 부착된 곳)
②회전 중심에서 무게 중심까지의 수평 거리
③무게 중심
a: 덮개
b: 본체
선택 툴을 사용하여 덮개 모멘트를 쉽게 구해보세요!
무게 중심까지의 거리・덮개의 질량・조작점까지의 거리를 입력하는 것 만으로 적절한 리프트 어시스트 힌지나 스테이를 알아서 선택해 줍니다.
자세한 설명 및 L자형 도어의 무게 중심 위치 계산 방법
덮개를 들어올리는 힘(조작력)이 몇 N이 되는지 열림 각도별 시뮬레이션 그래프도 확인하실 수 있습니다. 샘플 테스트 전에 시뮬레이션이 가능해 보다 적합한 제품 선택이 가능해집니다.