• 산업기기용 부품
  • 고객 사용 사례
  • 가스 스프링의 대안으로 리프트 어시스트 힌지 사용. 가스가 빠질 염려도 없으며 작은 설치 면적으로 장치 내부의 공간 활용도에도 효과적!

가스 스프링의 대안으로 리프트 어시스트 힌지 사용. 가스가 빠질 염려도 없으며 작은 설치 면적으로 장치 내부의 공간 활용도에도 효과적!

Lift-assist hinges instead of gas springs!

리프트 어시스트 힌지 HG-PA230-25는 칩 장착 기계의 뚜껑 커버에 사용되었습니다. 이 사례에서는 가스 스프링을 당사 제품으로 교체할 경우 공간을 절약하고 가스 스프링과 관련된 가스 및 윤활유 손실에 대한 우려를 해소하는 방법을 보여줍니다.

PROBLEM

중요 문제

  1. 기계 내부에 가스 스프링을 설치할 공간이 부족하지만 뚜껑을 여는 보조 기능은 필요하다.
  2. 칩 마운트의 표시등이 선명하게 보여야 한다.

제품 정보

LIFT-ASSIST HINGE HG-PA230

리프트 어시스트 힌지 / HG-PA230

— 스프링의 반동력이 무거운 상단 뚜껑을 가볍게 들어 올릴 수 있게 해줍니다.(리프트 어시스트 기능)
— 댐퍼는 닫힐 때 작동합니다(소프트 클로즈 기능)
— 조절 나사를 돌려 토크를 조절할 수 있습니다.

*2021년 2월 24일 기준 정보입니다.

SOLUTION

문제 해결

  1. 리프트 어시스트 힌지는 힌지와 리프트 어시스트 기능을 하나로 통합한 제품입니다. HG-PA230의 스프링 작동은 가스 스프링의 가스 손실 위험성을 제거 하고 힌지는 뚜껑을 더 쉽게 열고 닫을 수 있게 했습니다.
  2. 힌지는 장치 내부에 장착하여 적층 표시 등을 쉽게 볼 수 있도록 했습니다.
  3. 사스가 쿤 선택 도구를 사용하여 제품을 쉽게 선택할 수 있었고 시제품 테스트 전에 시뮬레이션이 가능해졌습니다.

리프트 어시스트 힌지: 힌지와 리프트 어시스트 기능이 하나로 통합되었습니다.

상기 리프트 어시스트 힌지는 가스 스프링이 설치되기에는 좁은 공간에서도 가스 스프링 및 힌지의 역할을 수행할 수 있습니다.
기존에 고객님이 사용하시던 칩 장착 기계 모델에서는 무거운 뚜껑 커버의 움직임을 보조하기 위해 가스 스프링이 사용되었으나 새로운 모델은 내부 공간이 더 좁아 가스 스프링을 설치할 수 없었습니다.
스가츠네가 제안한 HG-PA230-25 힌지는 가스 스프링의 필요성을 없애고 고객이 원하는 리프트 어시스트 기능을 제공하여 공간 제한 문제를 해결했습니다. 또한, 힌지는 스프링 반동력을 이용하여 작동하기 때문에 가스 스프링의 노후화에 따른 가스 누출 및 오일 증발로 인한 힘 손실이 발생하지 않습니다.

닫는 작업도 가벼워집니다!

가스 스프링의 경우 보조력이 항상 개방 방향으로 작용합니다. 이것은 사용자가 닫는 방향으로 더 많은 힘을 실어야 한다는 것을 의미합니다. 반대로, 리프트 어시스트 힌지는 뚜껑을 닫을 때 토크가 감소하기 때문에 (그래프에 표시된 것처럼) 더 적은 힘으로 닫을 수 있습니다.

Example

온라인 선택 도구로 필요한 제품을 찾으세요

The selection tool Sasuga-kun

적절한 토크 요건을 갖춘 리프트 어시스트 힌지를 찾으려면 뚜껑 커버의 모멘트를 사용하여 토크 값을 계산해야 합니다.
온라인 선택 도구에 뚜껑 커버의 무게 중심까지의 거리, 질량 등과 같은 특정 값을 입력하면 프로젝트에 적합한 제품을 제안을 드릴 수 있습니다. 또한, 뚜껑 커버의 모멘트와 힌지 토크의 관계를 나타내는 그래프와 뚜껑 커버의 작동력을 나타내는 그래프를 자동으로 생성 해줍니다. 이를 통해 테스트 검증 전에 시뮬레이션이 가능하여 프로젝트를 보다 원활하게 진행할 수 있도록 도와줍니다. 본 사례 연구의 고객께서는 먼저 선택 도구인 사스가 쿤을 이용해 테스트 제품 검증을 하신 후 양산 모델에 적용하였습니다.

표시등 가시성을 중시하는 공간에 최적

고객은 뚜껑을 닫았을 때 기계의 표시등이 선명하게 보이기를 원하셨습니다. 수십 대의 칩 마운트를 연속적으로 정렬할 계획이었고 뚜껑을 닫은 상태에서도 적층 표시등이 잘 보이기를 원하셨습니다. 이를 해결하기 위해 리프트 어시스트 힌지 HG-PA230-25를 뚜껑 내부에 장착하여 뚜껑을 닫았을 때 힌지가 보이지 않도록 해 표시등이 선명히 보이도록 했습니다.

Ideal for Indicator Light visibility

최근 검색한 제품

최근 검색 결과 없음

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기