토크 힌지의 기초 지식
이 페이지에서는 토크 힌지의 사양과 종류, 사용법과 이를 선택하는 방법에 대해 소개해 드립니다.
스가츠네의 토크 힌지 선택 툴을 사용하여 필요한 제품을 선택해 주세요.
토크 힌지란?
그러한 기능을 "프리 스톱"이라고 합니다.
토크 힌지를 사용하면 장치나 설비를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.
프리 스톱의 메커니즘
가동 디스크 사이에 고정 디스크를 끼워 회전 시키면 마찰이 발생합니다.
샤프트에 롤 판 스프링을 말아 회전 시키면 마찰이 발생합니다.
플라스틱 파이프에 압입한 샤프트를 회전시킵니다.
토크 힌지의 장점
1. 효율성
2. 깔끔한 디자인
3. 안전성
토크 힌지의 종류
평경첩 사양
여닫이 도어에 사용되는 가장 일반적인 형태의 힌지입니다.
브래킷 사양
심플한 디자인으로 상부 오픈형 커버를 위한 힌지입니다.
인서트 사양
이 힌지는 눌러서 설치할 수 있으며 외부에서는 보이지 않습니다.
스위블・다축 사양
다양한 방향에서 프리 스톱합니다.
컨실드 사양
표면에서 보이지 않아 제품의 디자인을 해치지 않습니다.
컨실드 사양
부가가치를 창출하는 토크 힌지
토크 힌지는 단순히 프리 스톱 기능에 그치지 않고 다양한 부가가치를 포함하고 있는 제품이 다수 있습니다
한 방향 토크 힌지
들어올리는 방향에는 토크가 발생하지 않음
들어올리는 방향에도 토크가 발생
프리 스톱은 한 방향으로만 작용합니다. 역방향은 토크가 발생하지 않아 매끄럽게 움직일 수 있습니다.
제품 정보조절식 토크 힌지
조절식 토크 힌지를 사용하시면 육각 스패너나 유사한 도구를 사용하여 힌지에 의해 가해지는 토크의 강도를 간단히 조절할 수 있습니다.
이 기능은 무게가 다른 도어로 교체해도 동일한 성능을 유지하고 싶을 때 도움이 될 수 있습니다. 힌지 작동 방식은 사용자의 선호도에 맞춰 도어의 움직임을 조절할 수 있어 유용합니다. 토크 힌지가 조절 가능하면 도어 형태가 불규칙하거나, 힌지마다 도어 무게가 균일하지 않은 경우 등 다양한 장점이 있습니다.
디텐트 토크 힌지
완벽하게 닫힘
스프링 백
닫힐 때 토크가 해제되어 스프링 백이 발생하지 않습니다.
덮개를 유지하기 위한 부품이 따로 필요 없어 내부가 깔끔합니다.
도어나 덮개가 완벽하게 닫히지 않고 뜨는(튕겨 열리는) 현상으로 '백 래시'라고도 합니다.
어시스트 토크 힌지
+
유지 토크
도어나 덮개를 열 때 어시스트 토크로 일반 힌지 보다 가볍게 작동시킬 수 있습니다.
제품 정보제품 적용 사례
토크 힌지는 기계 덮개, 모니터 및 조명 기구의 각도를 조절하는 데 이상적입니다. 의료 기기, 기계, 운송, 식품 가공 기계 등 다양한 산업에서 다용도로 사용됩니다.
적용 사례
사용 사례
토크 힌지의 선정
도어에 맞는 토크를 선택해 주세요.
토크의 강도는 제품에 따라 다릅니다.
도어 모멘트
특정 지점을 중심으로 회전시키려는 힘의 작용을 의미합니다.
도어 모멘트는 도어가 열리거나 닫히기 위해 회전하는 힘입니다.
토크가 도어 모멘트보다 작으면 도어가 프리 스톱되지 않습니다.
토크 힌지의 허용차
토크 힌지를 선택할 시에는 토크 힌지가 갖는 값의 허용차를 고려해 계산해야 합니다.
예를 들어 토크 값이 3N·m인 토크 힌지에 ± 20%의 허용차가 있는 경우에는 토크값의 하한은 3N·m에서 - 20% 한 값인 2.4N·m입니다. 만일 도어의 모멘트가 2.5N·m라고 한다면 도어가 프리 스톱하지 않을 수도 있습니다 .
도어 모멘트의 자세한 산출 방식은 여기에서.
개폐 방식이나 사이즈를 입력하는 것 만으로 조건에 맞는 제품을 찾아 드리는 것 외에도 모멘트나 작동감의 그래프도 보실 수 있습니다.