- 산업 기기용 부품
- 슬라이드 레일&리니어 가이드
- 리니어 가이드
- MLGX25
멀티 롤러 리니어 가이드 레일MLGX25
8 / 8토탈 결과
- 자사 왕복 테스트 500,000회 통과
- ● "듀얼 X"라 불리는 독특한 구조는 하중이 수평 또는 수직으로 가해지더라도 원활하게 이동이 가능합니다.
●레일은 중간 하중용으로 수평 또는 수직 방향으로 최대 120 N의 작동 하중을 견딜 수 있게 설계되었습니다.
●500,000회 왕복 테스트 (원형 트립 / 100 mm 편도 / 초 당 200 mm)
●볼 크리프 현상이 없어 모터 구동 장비와 함께 사용이 가능합니다.
●모멘트 부하가 발생한 경우에도 원활하게 작동합니다.
●가이드 블록은 역회전이 최소화된 프리 로드 타입입니다. - 어플리케이션
- ●자동 기기. 의료 기기. 분석 장치, 공장 기계
동영상
포트폴리오
이미지
동영상
관련 정보
도면/ 일러스트
-
모두 보기
* The figure shows the dimensions when the guide rail and a guide block are combined.
-
모두 보기
[Mounting Direction]
Can be mounted in the following directions -
모두 보기
[Dual X Structure]
Rollers are located at two different angles to resist both horizontal and vertical loads. -
모두 보기
[Operating Load/Moment and Travel Distance (Life) Guidelines]
Condition: 200 mm/sec of speed
사양
본체 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
MLGX25-200S | 190-047-257 | |||
MLGX25-300S | 190-047-258 | |||
MLGX25-400S | 190-047-259 | |||
MLGX25-600S | 190-047-260 | |||
MLGX25-800S | 190-047-261 | |||
MLGX25-1000S | 190-047-262 | |||
MLGX25-1200S | 190-047-263 |
본체 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
본체 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE RAIL]
제품명 |
---|
MLGX25-200S |
MLGX25-300S |
MLGX25-400S |
MLGX25-600S |
MLGX25-800S |
MLGX25-1000S |
MLGX25-1200S |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGX25-200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-257 |
|
MLGX25-300S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-258 |
|
MLGX25-400S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-259 |
|
MLGX25-600S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-260 |
|
MLGX25-800S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-261 |
|
MLGX25-1000S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-262 |
|
MLGX25-1200S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-047-263 |
본체 [MULTI-ROLLER LINEAR GUIDE BLOCK]
카탈로그
노트
●별도 스토퍼를 설치해 주세요.
관련 제품
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 슬라이드 레일&리니어 가이드
- 리니어 가이드
- MLGX25