소프트 클로즈 힌지 시리즈

여닫이 도어용(수직 사용)

소프트 클로즈 힌지로 안전성을 강화하고 장치를 차별화하세요!

여닫이 도어용 소프트 클로즈 힌지란?

댐퍼가 내장된 힌지입니다. 도어 댐퍼나 클로저를 사용하지 않고 힌지만으로 도어에 소프트 클로즈 기능을 부가할 수 있습니다.

스가츠네 소프트 클로즈 힌지의 장점

안전 조치 강화

소프트 클로즈 기능으로 내부 장치에 가해지는 충격을 줄이고 손가락이 끼이는 것을 방지합니다.

문 열림 방지

자동 닫힘 기능으로 도어가 닫힌 상태로 유지 됩니다.

쉬운 조절

닫히는 속도를 조절하는 기능이 있어 현장에서 쉽게 조절 가능합니다.

제품 라인업

표면 설치 타입
HG-JV65-S

도어 질량: 장 당 7 kg/2개

표면 설치용 힌지입니다. 기계나 장비의 알루미늄 프레임에 쉽게 설치 가능합니다.

자세한 정보 알루미늄 프레임용 부품 세트

컨실드 타입
HG-JV65-U-LGR

도어 질량: 장 당 7 kg/2개

문이 닫히면 가려져 깔끔한 외관을 연출합니다.

자세한 정보

그래비티 힌지
HG-JG150

도어 질량: 장 당 7 kg/2개

도어의 설치가 용이하도록 분리가 가능한 사양의 그래비티 힌지입니다. 설치 후 위치 조절이 가능합니다.

자세한 정보

사용 사례

하이엔드 기종에 걸맞는 소프트 클로즈 기능과 디자인

와이어 방전 가공기의 여닫이 도어에 HG-JV56이 사용되었습니다. 도어가 우발적으로 열리는 것을 방지해 센서 감지로 장치가 정지되는 것을 막아 작업 효율을 향상시켰습니다.

자세한 정보 자세한 사용 사례

여닫이 도어에 추천하는 제품

슬라이드 힌지 360시리즈

랩콘 기술로 제작된 힌지입니다. 5단 조절식 댐퍼가 특징이며 깊이, 수직, 수평을 쉽게 조절할 수 있습니다.

자세한 정보
DC-200 댐퍼 캐치

본체를 캐비닛 가장자리에 맞추기만 하면 되므로 설치가 용이하며, 최대 40kg 도어까지 대응 가능합니다.

자세한 정보

FAQ

Q.소프트 클로즈 기능은 어느 각도에서 작동합니까?

A. HG-JG는 65°부터, HG-JV65는 35°부터 천천히 닫힙니다.

Q. 힌지와 캐치를 함께 사용하는 것이 좋은가요?

A. 소프트 클로즈 기능은 문이 닫힌 상태를 유지하는 데 도움이 되지만, 확실하게 문이 닫힌 상태를 유지하고 싶다면 별도의 캐치를 설치하는 것이 좋습니다.

Q. 상부 열림 타입의 덮개에도 힌지 사용이 가능한가요?

A. HG-JG 또는 HG-JV65 는 덮개를 여는 데 사용할 수 없습니다. 덮개를 여는 소프트 클로즈 힌지를 찾으신다면 선택 툴 "사스가쿤"에서 조건에 맞는 힌지를 선택 바랍니다.

Q. 힌지의 설치 위치에 관한 기준이 있습니까?

A. 가능하면 위 아래로 떨어뜨려서 설치하시는 것이 내하중이나 도어의 처짐을 방지하는데 유리합니다. 설치 간격을 가능한 넓게 잡아주세요.

기타 추천 사항

모션 디자인 테크는 도어나 덮개의 개폐에 새로운 움직임을 부여하는 스가츠네만의 기술입니다. 5개 옵션 중에서 작업 환경에 맞는 움직임을 선택해 도어나 덮개의 조작성을 향상시켜 작업 환경과 생활 공간을 쾌적하게 만들어 드립니다.

제품 구분

4 결과

페이지별 제품
25 50 100

4 결과

페이지별 제품
25 50 100

최근 검색한 제품

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기