- 산업 기기용 부품
- 힌지
- 파워 어시스트 힌지
- HG-PA230, HG-PA231
파워 어시스트 힌지HG-PA230, HG-PA231
6 / 6토탈 결과
- 파워 어시스트
- 소프트 클로즈
- 토크치가 최대치 일 때의 각도가 35°인 타입(HG-PA231형)은 L자 형태의 커버에 적합합니다.
스프링의 반동력으로 무거운 상부 뚜껑을 가볍게 들어올릴 수 있습니다.(파워 어시스트 기능)
댐퍼에 의해 상부 뚜껑을 닫을 때 손을 떼어도, 천천히 닫혀 안전합니다.(소프트 클로즈 기능)
토크는 조절 나사를 회전시켜 조절할 수 있습니다.(±5%)
열리는 각도를 55°또는 80°로 제한할 수 있습니다.
열리는 각도를 15°~90°사이로 제한하는 것도 가능합니다.(주문 제작)
판금 설치 전용입니다.추천 사용 툴
빠르고 신속하게 적절한 모션 디자인 제품을 찾아주는 제품 선정 툴입니다.
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | 170-025-671 | |||
HG-PA230-20 | 170-025-672 | |||
HG-PA230-25 | 170-025-673 | |||
HG-PA231-15 | 170-029-744 | |||
HG-PA231-20 | 170-029-745 | |||
HG-PA231-25 | 170-029-746 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
HG-PA230-15 |
HG-PA230-20 |
HG-PA230-25 |
HG-PA231-15 |
HG-PA231-20 |
HG-PA231-25 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-025-671 |
|
HG-PA230-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-025-672 |
|
HG-PA230-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-025-673 |
|
HG-PA231-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-029-744 |
|
HG-PA231-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-029-745 |
|
HG-PA231-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-029-746 |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
Installation Manual_HG-PA230 (English) | 0980_1_hgpa230_e.pdf |
---|---|
Installation Manual (English) | 1002_1_hgpa231_e.pdf |
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
● HG-PA230형과 HG-PA231형은 사용 적합한 문의 무게중심 위치가 다릅니다.
품번 선정 방법 을 참고하여 제품을 선정하십시오.
●가동 각도 이상으로 개폐하지 않도록 케이스에 별도의 스토퍼를 설치하십시오.
관련 제품
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 힌지
- 파워 어시스트 힌지
- HG-PA230, HG-PA231
- 산업 기기용 부품
- 기타
- 산업별 솔루션
- 의료 시설을 위한 부품 솔루션
- HG-PA230, HG-PA231