다음은 프리 스톱 기능이 장비의 설계를 손상시키지 않으면서 기계의 작동을 개선하는 방법의 사용 사례입니다.
중요 문제
- 기계 커버는 들어올리기 무겁고 프리스톱 기능이 없어 작동 중 손가락이 끼일 위험이 있었습니다.
- 커버를 닫았을 때 힌지가 가려지기를 원했지만, 장비 설계에 백 플레이트가 없어 호환 가능한 힌지를 선택할 수 없었습니다.
제품 정보
토크 힌지 / HG-TA
— 토크 메커니즘은 두 개의 가동 디스크 사이에 고정 디스크를 끼워 마찰을 발생시키는 "디스크 구조"를 사용하여 샤프트가 짧은 컴팩트한 형상을 구현합니다.
— 일부 제품에는 샤프트에 배선 구멍이 있습니다.
— 배선 구멍이 있는 타입은 개폐 테스트를 5만 회 통과, 배선 구멍이 없는 타입은 2만 회 통과했습니다.
*2023년 4월 25일 기준 정보입니다.
문제 해결
- HG-TA 모델은 금속 커버를 안전하게 고정하는 내구성 있는 솔루션을 제공함으로써 기계의 안전성을 크게 향상시켰습니다.
- 고객의 요구에 맞춰 최적의 토크 힌지를 제안합니다. HG-TA 힌지는 특수한 커버 형태에도 대응 가능합니다.
안전성을 강화한 컴팩트하고 강력한 토크 힌지
상부 덮개 개폐시 손가락 끼임을 방지하고 프리 스톱 기능을 탑재하면서 덮개를 닫았을 때 힌지가 보이지 않게 설치 가능한 제품을 찾고 계시다는 상담을 받아 토크 힌지 HG-TA를 제안 드렸습니다. 힌지 길이가 18.5mm라는 컴팩트한 사이즈임에도 불구하고 최대 45.9kgf의 고 토크로 안정적인 유지력을 갖고 있어 힌지를 노출시키지 않고 상부 덮개를 프리 스톱이 가능하게 했습니다.
디스크 메커니즘으로 컴팩트한 형상을 실현
조이면서 회전 시킴으로써 토크가 발생하는 구조로 일반적인 토크 힌지 보다 축의 길이를 줄일 수 있다는 장점이 있습니다.
기계 작동 및 설계 요구 사항을 충족하는 다양한 힌지
이 사례 소개에서는 HG-TA 제품을 사용했지만 힌지에는 동일한 모양을 가진 다양한 변형 제품들이 있습니다. 다양한 사양이 제공되므로 귀하의 필요에 꼭 맞는 힌지를 찾을 수 있습니다.
내식성이 뛰어난 올 스테인리스 힌지, 토크 조절이 가능한 타입, 힌지 개폐시 반동(스프링백)을 최소화한 타입 등이 옵션으로 제공됩니다.