터치 패널 특유의 작동 시 발생하는 미진동(채터링)을 억제하는 모니터 암

KA-T100S50-W/P
흔들림 없는  [모니터 암 KA-T100S50-W/P]

이번 적용 사례에서는 터치 패널 모니터 작동 시 흔들림(채터링)을 억제하고 싶으시다는 고객의 문제를 해결하는 데 도움이 된 "모니터 암 KA-T100S50-W/P 모델"을 소개합니다.

PROBLEM

중요 문제

  1. 모니터를 만질 때 발생하는 진동으로 의도하지 않은 오작동이 발생할 우려가 있었습니다.
  2. 시간이 지남에 따라 모니터 암의 유지력(조인트 토크)이 약화되어 터치 작업을 수행할 때 모니터가 움직입니다.

오작동의 위험

Monitor Arm

일반적인 모니터 암

진동 억제

KA-T100S50-W/P

모니터 암 KA-T100S50-W/P

제품 정보

MONITOR ARM KA-T100S50-W/P

모니터 암 / KA-T100S50-W/P

— 암의 강성이 높기 때문에 터치 패널 모니터 작동 시 채터링(흔들림으로 인한 오작동)이 발생하기 쉽습니다.
— 틸트 및 스위블 방향의 모든 위치에서 자유롭게 정지할 수 있습니다.
— 보조 잠금 장치의 레버를 조작하면 모니터가 어느 위치에서든 고정되어 흔들림으로 인한 모니터의 처짐을 방지할 수 있습니다.
— 보조잠금 시 강한 하중이 가해지더라도 일시적인 풀림 및 파손에 강한 구조로 설계되었습니다.
— 원터치 탈착 가능.

*2022년 4월 25일 기준의 정보입니다.

SOLUTION

문제 해결

  1. KA-T100S50-W/P로 교체하여 흔들림을 억제하여 터치스크린 모니터의 조작성이 향상되었습니다.
    암은 강성을 높이기 위해 두껍게 설계되었으며, 부품은 진동을 유발할 수 있는 흔들림을 최소화하기 위해 정밀하게 조립되었습니다.
  2. 어떤 각도에서든 멈추는 프리 스톱 메커니즘 외에도 모니터에는 레버 조작으로 쉽게 각도 잠금 및 잠금 해제가 가능한 "보조 잠금 기능"이 탑재되어 터치 조작으로 인한 모니터 흔들림을 줄여줍니다.
KA-T100S50-W/P

두꺼운 암으로 높은 강성
*암의 단면 이미지

극한의 흔들림 방지Extreme shake reduction.

프리스톱 기능 뿐 아니라 보조 잠금 기능 탑재

추가 기능

  • 벽, 알루미늄 프레임, 파이프에 설치 가능합니다.
  • 모니터의 탈착에 공구가 필요 없습니다.
  • 대응 모니터 사이즈: 12 ~ 23 인치(10 kg까지)
  • 별매품 회전 브래킷을 사용하면 모니터를 제거하지 않아도 회전이 가능합니다.
  • VESA 규격을 준수하였습니다. (홀 피치 75 x 75 mm, 100 x 100 mm)

*2021년 11월 4일 기준의 정보입니다.

동영상

본 제품은 다양한 분석 장치를 설치하는 PCR 검사 기관 등의 의료 현장이나 대규모의 조립 라인을 갖는 공장의 생산 현장 등, 사람의 실수가 치명적인 미스로 이어질 가능성이 있는 현장에서 안심하고 안전하게 사용할 수 있도록 기여하고 있습니다.
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
You seem to be visiting from United States of America. Sugatsune America serves your location.