댐퍼 힌지HG-JHM9-S
4 / 4토탈 결과
필터링
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- ●장치의 소형 뚜껑 등에 적합한 인세트 사양의 댐퍼 힌지입니다.
● 양방향 댐퍼를 사용하므로 상부 뚜껑용 · 위로 여는 문용 · 아래로 여는 문용 · 하부 뚜껑용
으로 사용 가능합니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
- 어플리케이션
- 회의 테이블용 배선홀의 소형 뚜껑, 기계 장치의 소형 커버 등
- 추천 나사
- ● 접시 머리 나사 M3, 둥근 머리 나사 M3,
접시 머리 태핑 나사 M3,
둥근 머리 태핑 나사 M3 등
동영상
관련 정보
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-JHM9-S-BL | 170-025-895 | |||
HG-JHM9-S-WT | 170-025-896 | |||
HG-JHM9-S4-BL | 170-037-326 | |||
HG-JHM9-S4-WT | 170-037-327 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
HG-JHM9-S-BL |
HG-JHM9-S-WT |
HG-JHM9-S4-BL |
HG-JHM9-S4-WT |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1161_3_hgjhm9_e.pdf |
---|
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●좌우 1세트 단위로 판매합니다.
●스트라이크는 좌우 구분이 있습니다.
●토크 범위는 뚜껑(문) 하나에 힌지를 좌우 1세트 사용한 경우의 값입니다.
●힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.
●뚜껑(문)을 닫은 위치에서 유지하기 위해서는 스토퍼 등을 설치하십시오.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading