댐퍼 힌지HG-JHW16S
5 / 5토탈 결과
- 당사 7만번 개폐 테스트 클리어
- ●랩콘 댐퍼 힌지 UDH-16형이 내장된 간단 설치 타입의 댐퍼 힌지입니다.
●댐퍼 방향과 반대 방향의(닫히는 방향으로 댐퍼가 작동 시, 열리는 방향) 움직임도 부드럽습니다.
●같은 모양의 댐퍼가 없는 타입과 조합하면 힌지 1개분의 토크로 사용 할 수 있어 폭넓은 커버 타입에 사용이 가능합니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
- 어플리케이션
- ●각종 케이스의 상부 뚜껑 · 상부 커버 등
- 추천 나사
- ●M5 육각홀 볼트(4개)
●M직경5 와셔(4개)
동영상
관련 정보
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-JHW16S-00 | 170-027-419 | |||
HG-JHW16S-34 | 170-027-420 | |||
HG-JHW16S-50 | 170-027-421 | |||
HG-JHW16S-34G | 170-027-422 | |||
HG-JHW16S-50G | 170-027-423 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
HG-JHW16S-00 |
HG-JHW16S-34 |
HG-JHW16S-50 |
HG-JHW16S-34G |
HG-JHW16S-50G |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHW16S-00 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-027-419 |
|
HG-JHW16S-34 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-027-420 |
|
HG-JHW16S-50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-027-421 |
|
HG-JHW16S-34G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-027-422 |
|
HG-JHW16S-50G | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-027-423 |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
Instruction Manual HG-JHW16S (English) | 1263_2_hg_jhw16s_e.pdf |
---|---|
Instruction Manual HG-JHW16SG (English) | 1264_2_hg_jhw16sg_e.pdf |
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
● 토크 범위는 힌지 1개의 값입니다(뚜껑 하나에 같은 토크의 힌지를
2개 사용한 경우, 2배의 토크치가 됩니다.)
● 소정의 회전 범위 이상으로 회전하지 않도록 문이 열리고 닫히는
위치(회전 각도 0° ~120°이내)에 스테이 등의 스토퍼를 설치하십시오.
●힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.
●본 제품을 분해 또는 개조하지 마십시오.