고중량 도어용 광각 개방 원터치 슬라이드 힌지J160
2 / 2토탈 결과
필터링
- 고중량 도어용 광각 개방 원터치 슬라이드 힌지
- 댐퍼 내장타입
- J160
- J95시리즈
- 당사 4만번 개폐 테스트 클리어
- 소프트 클로즈
- 내장된 댐퍼에 의해 도어가 천천히 닫혀, 도어의 움직임에 고급스러움을 더해 줍니다.
마운팅 플레이트, 나사숨김 커버가 세트로 구성되어 있는 제품입니다. - 사양
- —3-way adjustment of door position is available as below:
• Depth : +1.5 mm / -2.5 mm
• Vertical : ±3 mm
• Overlay (horizontal) : +0 mm / -4 mm - 악세사리
- ●둥근접시머리태핑나사5×18
- 추천 나사
- ●M5접시나사、M5둥근접시머리나사
동영상
포트폴리오
이미지
사양
본체
CAD다운로드
유니크 도면(설치, 궤적, 가공)
본체
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual | 1320_1_j160.pdf |
---|
노트
●시공 중에 힌지가 움직이지 않도록 임시 고정 부품(빨간색)이 부속되어 있습니다. 시공이 완료 후,
제거 해 주십시오.
●임시 고정 부품이 설치된 채로 개폐하지 말아 주십시오.
관련 제품
카테고리
최근 검색한 제품
×
×
Loading