- 산업 기기용 부품
- 캐치, 래치, 파스너
- 도어 댐퍼
- LDD-S
도어 댐퍼LDD-S
8 / 8토탈 결과
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- 도어 댐퍼
- 표면 설치 사양
- LDD-S
- 도어 댐퍼 LDD시리즈
- 당사 10만번 개폐 테스트 클리어
- 표면 설치 타입
invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper
- 기존 도어에 추가로 설치할 수 있는 시스템입니다.
• 설치 위치 정렬이 용이하여 보다 빠른 설치가 가능합니다.
• 슬림 디자인으로 (본체 높이 16mm) 최대 40kg 중량의 도어까지 지원합니다.
• 15° 닫힘 각도에서 셀프 / 소프트 클로즈가 작동하여 도어를 닫을 때
소음이 방지됩니다.
• 일반 도어 클로저 사용 시 대비 도어를 가볍게 여닫을 수 있습니다.
• 카운터 플레이트 설치 위치는 조절 가능합니다.
• 설치 후에도 댐핑력을 조절할 수 있습니다.
• 권장 도어 제원
폭 : 최대 900 mm
중량 : 15 - 40 kg
• 10만 회 개폐 테스트 통과 제품입니다.
• 화이트 (WT), 라이트그레이 (LGR), 라이트브라운 (LBR), 다크 브라운 (DBR)의
총 4개 색상으로 제공됩니다.
• 사용 힌지: HES series (P.564-565) - 사양
- ●개폐시험:10만번(당사 기준)
- 악세사리
- ●십자홀 접시 머리 태핑 나사 3.5×30
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 4×16
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
[Counter Plate]
LDD-S-R type shown. -
모두 보기
[Installation]
*1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.
*2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90. -
모두 보기
[Door Movement]
Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical. -
모두 보기
[Door Hinge Side]
-
모두 보기
[Easy to Install and Adjust]
사양
본체
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
LDD-S-LDBR |
LDD-S-LLBR |
LDD-S-LLGR |
LDD-S-LWT |
LDD-S-RDBR |
LDD-S-RLBR |
LDD-S-RLGR |
LDD-S-RWT |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDD-S-LDBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-991 |
|
LDD-S-LLBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-989 |
|
LDD-S-LLGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-987 |
|
LDD-S-LWT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-985 |
|
LDD-S-RDBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-990 |
|
LDD-S-RLBR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-988 |
|
LDD-S-RLGR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-986 |
|
LDD-S-RWT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-018-984 |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
관련 제품
카테고리
- 산업 기기용 부품
- 캐치, 래치, 파스너
- 도어 댐퍼
- LDD-S