LDD-S-P

LDD-S용 스페이서LDD-S-P

2 / 2토탈 결과

필터링

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

  • LDD-S용 스페이서
  • LDD-S-P
본사 주문품

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

●랩콘 도어 댐퍼 LDD-S형용 스트라이크 스페이서입니다.
●단차가 있는 문에 LDD-S형을 설치할 때 사용합니다.
●두께는 2mm, 3mm의 2타입이 있습니다.
●스페이서를 2개 조합하여 사용 가능하며, 4, 5, 6mm의 단차에 사용 가능합니다.
●본 제품을 설치한 채 LDD-S형의 스트라이크를 상하, 좌우로 위치 조절이 가능합니다.

도면/ 일러스트

  • 모두 보기

  • 모두 보기

    [Installation] In case of 5mm thickness gap

    —Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate.

  • 모두 보기

    [Installation]

  • 모두 보기

    [Remarks Before Installation]

    —Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).

  • [Installation] In case of 5mm thickness gap

    —Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate.
  • [Installation]
  • [Remarks Before Installation]

    —Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
LDD-S-P2 BL 270-021-019
LDD-S-P3 BL 270-021-020
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS 재료 색상 A 종류 EAN 박스 카튼 무게(g)

LDD-S-P2 BL

270-021-019

ABS수지

블랙

2

기타

4510932038010

100

1000

1.8

LDD-S-P3 BL

270-021-020

ABS수지

블랙

3

기타

4510932038027

100

1000

2.8

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
LDD-S-P2 BL
LDD-S-P3 BL
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
LDD-S-P2 BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-021-019

LDD-S-P3 BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-021-020