CTB系列 柜台用支柱五金配件
使用世嘉智尼柜台用支柱五金配件,打造个性独特的创意店铺柜台。备有可直接安装在墙壁的延展支柱配件,使用范围广泛:厨房岛台延展、商铺陈列台、酒吧柜台。产品线丰富,备有各种高档饰面和独特形状的产品。
扩大岛台空间
内部可通线,方便在额外的柜台空间存放家用电器。
店铺
用于创建多级展示架
餐厅&咖啡店
创造更多空间
柜台用支柱五金配件类型
[ 顶装 ] | [ 顶装 ] | [ 壁装 ] | |
---|---|---|---|
[ 支柱角度 ] | 顶板表面安装 | 顶板背面安装 | 壁装规格 |
60° | CTB65-PMS60-240 | CTB50-PM60-170CTB65-PM60-170 | CTB65-VM60-300 |
90° | CTB65-PMS90-270 | CTB65-PM90-200 |
产品类型
最近查看的项目