门阻尼器系列LDD

开闭静音!

用于室内门缓慢关闭。当门打开时,支臂从承座脱离,门可以自由动作。备有嵌入式规格,门关闭后阻尼器完全隐形;还备安装简单的表面安装规格。

缓慢关闭!

关闭时没有令人不快的砰砰声,关闭缓慢安全。

开启操作感提升!

当门打开时,支臂从承座脱离,门可以自由开启——相比传统闭门器,开门更轻松。

使用嵌入式LDD-V打造一扇外平内开隐形门

LDD-V搭配HES系列暗铰链,可打造外平内开、关闭带阻尼的隐形门。

LDD-S 结构紧凑,更易安装!

门阻尼器本体厚度仅为20mm,紧贴门框,外观整洁。安装位置对准方便:只需紧靠门框和门挡的折角部位。

高耐久性!

已通过我司内部10万次开闭测试


LDD-V100

[ 产品规格 ] 嵌入式安装, 阻尼缓慢关闭
[ 适用门规格 ]
  门重:40kg—100kg
  门厚:40mm—60mm
  门宽:900mm以下
[ 颜色 (盖罩) ] 镀镍 / 深褐色
[ 阻尼速度可调 ]


LDD-V

[ 产品规格 ] 嵌入式安装, 阻尼缓慢关闭
[ 适用门规格 ]
  门重:15kg—40kg
  门厚:33mm以上
  门宽:900mm以下
[ 颜色 (盖罩) ] 灰色
[ 阻尼速度可调 ]


LDD-S

[ 产品规格 ] 表面安装, 阻尼缓慢关闭
[ 适用门规格 ]
  门重:15kg—40kg
  门厚: —
  门宽:900mm以下
[ 颜色 (盖罩)] 白色 / 浅灰 / 淡褐 / 深褐
[ 阻尼速度可调 ]

隐形门——门关闭后完全隐形!

  • — 阻尼和回拉功能的动作范围为15°,相比传统产品,可在更早的位置开始缓慢关闭。
  • — 门的开闭操作感更轻盈。
  • — 阻尼关闭速度可调。
  • — 搭配三维调节功能暗铰链,打造外平内开隐形门。
  • — 室内门用闭门器,关闭后完全隐藏。

表面安装规格 — 可后安装!

  • — 可直接安装在现有门上。
  • — 安装脱卸方便。
  • — 安装后阻尼关闭速度可调。

安装方便!
快装式门阻尼器!

门开启时,支臂脱离承座,门可自由动作!

阻尼器本体厚度仅为 20 mm !
  • —门阻尼器本体厚度仅为20mm,紧贴门框,外观整洁。
  • — 阻尼和回拉功能的动作范围大,约为15°。与传统产品相比,可在更早的位置开始缓慢关闭。因此可减少对铰链或合页的冲击力。
  • — 门的开闭操作更加轻盈。
  • — 超薄设计,最大门重40kg。
  • — 当门打开后,支臂缩回时可关闭阻尼器和回拉功能。(当支臂拉出时,可以再次启动阻尼器和回拉功能。)

产品类型

3 结果

每页的产品
25 50 100

3 结果

每页的产品
25 50 100

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.